Tópicos

Testes de laboratório para maior qualidade e confiabilidade

Para usar os bornes mundialmente, eles devem atender determinados padrões e obter certificados de teste

Essas exigências se aplicam a todos os fabricantes. A WAGO também realiza seus próprios testes para melhorar os padrões e oferecer maior confiabilidade com seus produtos. Os produtos são sujeitados a diferentes processos de teste mecânicos, elétricos e climáticos, dos quais apresentamos alguns exemplos.

Laboratório de teste da WAGO

Isso significa que os produtos da WAGO podem ser usados de forma segura e confiável no mercado europeu e em qualquer lugar do mundo, em uma ampla variedade de aplicações. Damos grande importância a isso, começando já na fase de desenvolvimento. Como resultado, podemos apresentar altos níveis de segurança e confiabilidade dos produtos, enquanto garantimos o cumprimento e a precisão dos dados técnicos, os quais são as nossas mais altas prioridades para nossos clientes e usuários do mundo todo.

Em 22 de dezembro, o nosso laboratório de teste recebeu a certificação da Associação de Acreditação Alemã (Deutsche Gesellschaft für Akkreditierung GmbH) de acordo com a DIN EN ISO/IEC 17025.

Teste de extração (de acordo com a EN 60947-7-1, EN 60998-2-2)

No teste de força de extração, um condutor é puxado até ser removido da unidade de fixação.
O design dos terminais significa que a extração somente ocorre após a força de extração padrão foi excedida muitas vezes.

Teste de vibração (de acordo com a IEC/EN 60068-2-6)

Dependendo da aplicação, como ferroviária (de acordo com a EN 61373) ou naval (de acordo com a GL, LR, DNV), há diversas exigências de teste para determinar se os efeitos de longo prazo das vibrações degradam as conexões elétricas. A amostra de teste é sujeitada a diferentes cargas nos três eixos em um sistema de vibração eletrodinâmico. A amplitude, aceleração e em especial, a frequência da vibração variam durante o teste. Os valores de teste são aumentados diversas vezes além dos valores padrão, para atender as exigências específicas dos clientes.

Teste de choque (de acordo com a IEC/EN 60068-2-27)

O teste de choque é muito similar ao teste de vibração, à exceção de que choques individuais são aplicados à amostra de teste, ao invés de vibrações contínuas. Normalmente, os testes de choque são realizados a uma aceleração de 20 g ao longo de um período de 11 ms. Testes para exigências especiais frequentemente pedem valores muito mais altos, e são conduzidos em nosso laboratório. Os bornes TOPJOB® S de um nível para montagem em trilho, por exemplo, foram aprovados em testes de choques de até 500g.

Teste de queda de tensão sob estresse de flexão (de acordo com a EN 60947-7-1, EN 60999-1)

O teste de queda de tensão sob estresse de flexão, simula o estresse mecânico na unidade de fixação. No uso diário, esse estresse pode ocorrer durante a instalação, por exemplo, quando um eletricista empurram condutores conectados para o lado, para acessar um componente específico. A qualidade da unidade de fixação ao mover um condutor conectado pode ser validado pelo valor constantemente estável da queda de tensão.

Qualidade na WAGO

Aprovações e certificados em detalhe

unternehmen_nachhaltigkeit_zertifikate_key-visual_2000x1500.jpg

Qualidade aprovada

A WAGO estabelece altos padrões. Nosso sistema de gerenciamento ambiental é certificado de acordo com a ISO 14001 – muitos de nossos produtos e atividades também foram certificados.

kontakt_support_ce-kennzeichnung_2000x1500.jpg

Padrões para sua segurança

Confirmado: Todos os produtos da WAGO atendem as exigências legais, além de seus rígidos padrões. Teremos prazer em lhe informar sobre as normas selecionadas.

Ficou com alguma dúvida

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: