Tópicos
Configuração de parâmetros – Nenhuma programação

O gerenciamento de dados de energia da WAGO consiste em uma combinação de software e um sistema de controle modular que registra dados de medição de diferentes mídias e parâmetros para o monitoramento de energia e processos, análises mais aprofundadas, arquivamento e relatórios. O software automaticamente detecta os diferentes sinais de medidores e sensores conectados tornando-os disponíveis para ferramentas de análise de energia por meio de simples configurações de parâmetros.

Nosso sistema modular – A sua base para economia

  • Controlador e módulos de entrada
  • Aplicativo de software intuitivo
  • Componentes para a medição de energia elétrica
  • Fácil configuração e operação
  • Registro e visualização de dados
  • Cinco etapas: o seu caminho para a economia

Gerenciamento de dados de energia da WAGO

Visão geral de todos os componentes

A eficiência pode ser fácil assim!

Com a nossa solução para a gerenciamento de dados de energia, você registra e visualiza rapidamente seus dados de diferentes mídias e parâmetros.

Vantagens:

  • Pronto em apenas algumas etapas fáceis
  • Não é necessário experiência em programação
  • Para quase qualquer indústria

Nosso controlador – Rápida instalação

Veja como é fácil instalar o nosso controlador de gerenciamento de energia em apenas algumas etapas.

Vantagens:

  • Simples exigências ao sistema
  • Rápida configuração do endereço de IP
  • Fácil transferência de software
  • Expansão do aplicativo com apenas alguns cliques

Controlador e módulos de entrada

  • Controlador de alto desempenho com servidor da web integrado
  • Conexão via ETHERNET a redes existentes ou roteador WLAN
  • Ampla variedade de módulos de entrada analógicas e digital para a medição da energia trifásica
  • As interfaces conectam-se a medidores M-Bus e sensores sem fio baseados em EnOcean

Aplicativo de software intuitivo

  • Simples alocação de dados de medição e sensores específicos
  • Registro de dados para adequação às suas necessidades
  • Verificação de função transparente por meio da visualização de dados de medição
  • Detecta automaticamente os upgrades de hardware

Componentes para a medição de energia elétrica

  • Transformadores de corrente para a conexão de instalações elétricas de diferentes correntes classificadas
  • Componentes para o retrofit simples de sistemas existentes
  • Derivadores de tensão para a medição de tensão

Fácil configuração e operação

  • Detecção automática de módulos de I/O conectados
  • Páginas de configuração transparentes e claramente estruturadas
  • Não é necessário experiência em programação

Registro e visualização de dados

  • Registro cíclico de dados para até 80 canais
  • Seleção de pontos de dados por meio de coletor
  • Exportação fácil com visão geral de canais registrados como dados CSV para a documentação de pontos de medição
  • Ajuste da memória com flexibilidade de tempo
  • Visualização dos pontos de dados configurados como gráficos de linha ou de barra por meio de plotadora de dados
energiemanagement_titel-5-schritte_2000x2000.jpg
Apenas cinco etapas

O seu caminho da economia

1. Selecione o hardware.

2. Faça o download do software de gerenciamento de energia e transfira-os para o controlador da aplicação.

3. Instale o hardware.

4. Configure os sinais de entrada.

5. Conecte ao software, SCADA ou ferramentas de análise (transferência de dados por MODBUS ou FTPs).

pfc200_750-8202_000-022_2000x2000.jpg
Produtos

Controlador de aplicação PFC200

O Controlador PFC200 é a plataforma básica para a aplicação de gerenciamento de dados e energia.

A WAGO em aplicação

Referências e materiais informativos da área de gerenciamento de dados de energia

Como parceiro e líder em inovações, a WAGO torna realidade muitos projetos interessantes. Descubra o que podemos facilitar com as soluções da área gerenciamento de dados de energia.

Downloads para a Gerenciamento de dados de energia

Materiais informativos para a documentação do gerenciamento de energia e para a criação de licitações estão disponíveis aqui.

Ficou com alguma dúvida

Leitura recomendada

Mais soluções para o gerenciamento de energia

A WAGO o ajuda a fazer o melhor uso do seu potencial – desde o monitoramento à identificação de medidas adequadas.

Isto também pode interessar você

Avance com a WAGO

As tecnologias de automação e conexão elétrica WAGO não estão apenas representadas no gerenciamento de energia. Descubra em que áreas nos também estamos trabalhando.