Dispositivos eletrônicos e luzes sendo preparados para a instalação plugável
Os conectores com perfil extremamente baixo oferecem uma corrente nominal de 16 A e um polo com 4,4 mm, além de estarem disponíveis para tensões classificadas de até 250 V e 400 V. Versões retas e anguladas dos plugues e soquetes estão disponíveis, abrindo novas possibilidades para propiciar uma ampla variedade de funções como soluções plugáveis em prédios.
Ainda mais impressionante nos módulos WINSTA®MINI é a sua segurança garantida por três opções de codificação mecânica. Conectores com codificação A em branco e preto são ideais para sistemas de 230 V. A codificação B (cinza, verde claro e pink) para identificações de polo personalizadas podem ser impressas na fábrica para atender as necessidades dos clientes. Conectores com codificação I em azul são designados para a dimerização de luzes (como as luzes DALI).