MCS MICRO
Item n.º 2712-1210/037-000
Conector fêmea de 1 condutor, 2 linhas; alavanca; Push-in CAGE CLAMP®; 0,5 mm²; Espaçamento entre pinos 2,54 mm; 20 polos; 100% protegido contra erros de conexão; Alavancas; Contatos laminados em ouro; Codificação A; 0,50 mm²; preto
Dimensões em mm
L = ((Pole No. / 2) – 1) x Pin spacing + 3,93 mm
L1 = L + 4,4 mm
L = ((Pole No. / 2) – 1) x Pin spacing + 3,93 mm
L1 = L + 4,4 mm