MCS MIDI
Item n.º 2721-1116/031-000
conector fêmea de 1 condutor; alavanca; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 16 polos; 100% protegido contra conexões incorretas, pinos codificadores; colar de fixação; cinza claro
Dimensões em mm
L = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 4,3 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß +10,5 mm
Dimensões de corte
L = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 4,3 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß +10,5 mm