MCS MIDI Classic
Item n.º 2231-1603/114-000
Conector macho de 1 condutor; alavanca; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 3 polos; Flange de encaixe; 2,50 mm²; cinza
Dimensões em mm
L = pole no. x pin spacing + 2 mm
L1 = pole no. x pin spacing + 15,6 mm
L2 = pole no. x pin spacing + 18,2
L3 = pole no. x pin spacing + 22 mm
Dimensões em mm
x = Pole no. x pin spacing + 15,8 mm
x = Pole no. x pin spacing + 15,8 mm