MCS MIDI Classic
Item n.º 2231-1610/019-000
Conector macho de 1 condutor; alavanca; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 10 polos; colar de fixação; 2,50 mm²; cinza
Dimensões em mm
L = Pole no. x Pin spacing + 3,2 mm
L1 = Pole no. x Pin spacing + 2 mm
L2 = Pole no. x Pin spacing + 4,3 mm
L3 = Pole no. x Pin spacing + 10,5 mm
Dimensões de corte
L2 = Pole no. x Pin spacing + 4,3 mm
L3 = Pole no. x Pin spacing + 10,5 mm