MCS MIDI
Item n.º 2721-1605/019-000
Conector macho de 1 condutor; alavanca; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 5 polos; 100% protegido contra erros de conexão; colar de fixação; 2,50 mm²; cinza claro
Dimensões em mm
L = Polzahl x Rastermaß + 3,2 mm
L1 = Polzahl x Rastermaß + 2 mm
L2 = Polzahl x Rastermaß + 4,3 mm
L3 = Polzahl x Rastermaß + 10,5 mm
Dimensões de corte
L2 = Polzahl x Rastermaß + 4,3 mm
L3 = Polzahl x Rastermaß + 10,5 mm