MCS MIDI
Item n.º 2721-1605/114-000
Conector macho de 1 condutor; alavanca; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Espaçamento entre pinos 5 mm; 5 polos; 100% protegido contra erros de conexão; Flange de encaixe; 2,50 mm²; cinza claro
Dimensões em mm
L = Pole no. x pin spacing + 2 mm
L1 = Pole no. x pin spacing + 15,6 mm
L2 = Pole no. x pin spacing + 18,2 mm
L3 = Pole no. x pin spacing + 22 mm
Dimensões de corte
x = Polzahl x Rastermaß + 15,8 mm
x = Polzahl x Rastermaß + 15,8 mm