buehne_installationsklemmen_2000x2000.jpg

Economize custos com nossos bornes e conectores de instalação

Seja em uma caixa de passagem ou caixa de distribuição, os bornes e conectores de instalação da WAGO oferecem a você o produto certo para qualquer trabalho. Com a terminação por inserção de condutores rígidos, com as oferecidas pelos nosso conectores de caixa de passagem você economiza tempo e dinheiro.

Vantagens:

  • Rápidos e fáceis de usar
  • O borne e conector certo para qualquer aplicação
  • Mínimas exigências de espaço permitem a alta densidade da fiação
  • Fiação claramente organizada em gabinetes de controle e caixas de junção
  • Instalação livre de manutenção
  • Conexões permanentes e seguras

Product Overview

Our Range of Installation Terminal Blocks and Connectors

installationsreihenklemmen_serie-2003_2000x2000.jpg

Bornes de instalação montados em trilho

Os bornes de instalação TOPJOB® S de montagem em trilho com a tecnologia push-in CAGE CLAMP® têm uma ampla variedade de bitolas, oferecendo o borne certo para todas as aplicações prediais. A tecnologia TOPJOB® S oferece a segurança de estar preparado para exigências prediais cada vez maiores e em constante mudança.

  • A tecnologia push-in CAGE CLAMP® conecta condutores rígidos, semirrígidos e com terminal, pela simples inserção na unidade
  • Variedade de jumpers multifuncionais (como jumpers deslocados, contínuos e redutores)
  • Identificação personalizada em três linhas oferecem uma visão geral clara - mesmo quando a fiação está passada
  • A mais alta capacidade de corrente para a máxima segurança elétrica
  • Medição da resistência do isolamento em conformidade com os padrões (como E-CHECK)
  • Adaptador de plugue de teste para a medição segura da resistência do isolamento economiza até 50% do tempo de teste enquanto protege os dispositivos
  • Expansão e conversão de unidade de comutação simples e individual

leuchtenklemmen_serie-224_2000x2000px.jpg

Conectores para Iluminação

Os conectores para iluminação da WAGO são a conexão ideal entre condutores rígidos e flexíveis. Graças à aprovação como equipamento independente, de acordo com a EN 60998, os conectores de iluminação da WAGO podem ser usados em praticamente todas as aplicações em residências e similares em instalações prediais, onde uma conexão entre condutores rígidos é flexíveis é necessária.

  • Conecte com perfeição condutores sólidos com condutores com flexíveis
  • Fiação simples e sem ferramentas – especialmente úteis para trabalhos em locais altos
  • Suporta inúmeras aplicações incluindo dispositivos de conexão com condutores flexíveis a instalações fixas (como motores cegos)
221-4+6-mm²_V3_Comp_2000x1500.jpg

Conecotores de Emenda para fios e cabos de até 6mm2

Os conectores da linha 221 conectam e isolam ao mesmo tempo, além de poderem ser usados nas mais diversas aplicações

  • Para condutores rígidos, semirrígidos e flexíveis de até 6mm2
  • Manuseio intuitivo por meio de alavancas.
  • Alta capacidade de transmissão de corrente até 41A
verbindungsdosenklemmen_serie-2273_243_2000x2000px.jpg

Conectores para caixas de distribuição PUSH WIRE®

Nosso portfólio de produtos suporta uma ampla diversidade de bitolas: Os conectores MICRO PUSH WIRE® da linha 243 são especialmente projetados para diâmetros pequenos (como instalações de baixa tensão). A linha 2273 conecta condutores rígidos de até 2,5 mm2 (14 AWG); a linha 773 conecta condutores de até 4/6 mm2.

  • Tamanho compacto
  • Fiação rápida, por meio da terminação por inserção, de condutores rígidos
  • Terminações de condutores sem ferramentas
  • Perfeito para aplicações de distribuição graças à base de montagem
  • Reutilizáveis
  • Design transparente para a verificação visual da inserção do condutor

A sua lista está vazia.

Infelizmente não há nenhum resultado adequado para seus filtros. Você pode alterar ou redefinir totalmente seus critérios de filtragem.

Notícias

Expansão infinita: Linha TOPJOB®S de bornes para sensores/atuadores

Os modernos sistemas de controle de máquinas podem ser agora cabeados facilmente com os novos bornes para sensores/atuadores com a tecnologia push-in CAGE CLAMP®.

Notícias

Expansão infinita: Linha TOPJOB®S de bornes para sensores/atuadores

Os modernos sistemas de controle de máquinas podem ser agora cabeados facilmente com os novos bornes para sensores/atuadores com a tecnologia push-in CAGE CLAMP®.

Notícias

Integração direta em PCBs: Conectores WINSTA®MINI plugáveis

Anteriormente, o design de dispositivos para a tecnologia predial tinha que ser personalizado para encaixar conectores plugáveis, enquanto a fiação era realizada manualmente.

Notícias

Agora disponíveis também para bitolas de até 6 mm2

Potência mais alta e operação mais rápida: os novos conectores da linha 221

Notícias

Agora disponíveis também para bitolas de até 6 mm2

Potência mais alta e operação mais rápida: os novos conectores da linha 221

Notícias

Segmento de energia de alto nível: o novo Módulo de medição de energia trifásica (750-494/000-005)

Uma nova opção de corrente alta entra para a linha de módulos de medição de energia trifásica da WAGO. O novo Módulo da linha 750 mede correntes DC e AC por meio de derivadores externos, até 20.000A aumentando a faixa superior do portfólio de tecnologia de medição de energia da WAGO.

Bornes e conectores de instalação da WAGO:
Teremos prazer em responder as suas perguntas.