buehne_reihenklemmensystem_2000x2000.jpg

Bornes de montagem em trilho para todas as aplicações

Domine cada desafio com os sistemas de bornes de montagem em trilho da WAGO. Nossa linha completa de bornes de alto desempenho será a plataforma para a sua solução!

Vantagens:

  • Linha completa de bornes de alto desempenho para qualquer aplicação
  • O nível mais alto de segurança: testes acima e além do escopo dos padrões industriais
  • Tecnologia de conexão a mola: rápida, à prova de vibrações e livre de manutenção
  • Economias adicionais devido ao tempo de fiação mais curto, comissionamento de projeto e a eliminação de custos de serviços devido a conexões livres de manutenção.
  • Elimine a preparação demorada - nenhuma necessidade de ponteiras ou crimpagem

reihenklemmen-topjob-s_2000x2000px.jpg

Bornes TOPJOB® S de montagem em trilho

Em diversas aplicações industriais e instalações prediais modernas, os bornes TOPJOB® S da WAGO oferecem mais do que apenas conexões elétricas confiáveis. A linha de bornes de passagem e funcionais para condutor de bitolas entre 0,14  a  25 mm2 oferece inúmeras vantagens.

  • A opção de atuação certa para qualquer aplicação: alavanca, botão ou padrão
  • Tecnologia de conexão push-in CAGE CLAMP® para todos os tipos de condutor
  • Terminação por inserção de condutores rígidos, flexíveis ou semi-rígidos com terminal
  • A solução certa para todas as tarefas de jumpeamento: jumpers contínuos, adjacentes, redutores, verticais e muito mais
  • Fitas de identificação contínuas multi-line para a identificação rápida e econômica
  • A segurança líder da indústria reserva: um único sistema de bornes montados em trilho para praticamente todas as aplicações no mundo.

 

installationsreihenklemmen_2000x2000px.jpg

Bornes de instalação montados em trilho TOPJOB® S

Os bornes de instalação TOPJOB® S de montagem em trilho com a tecnologia push-in CAGE CLAMP® têm uma ampla variedade de bitolas, oferecendo o borne certo para todas as aplicações prediais. Os bornes de instalação montados em trilho oferecem a segurança de estarem preparados para exigências prediais cada vez maiores e em constante mudança.

Vantagens:

  • Conecte até quatro condutores variando entre 0,5 a 4 mm2
  • Rápida fiação no local com a tecnologia push-in CAGE CLAMP®: terminação simples de condutores rígidos e flexíveis com terminais.
  • Com o contato de aterramento automático opcional para a placa de montagem, o verniz da placa é penetrado instantaneamente
  • Botões de pressão para a fácil instalação manual ou com uma ferramenta
  • Pontos para testes integrados simplificam os testes com os conectores de 2 mm Ø.

powercageclamp_2000x2000px.jpg

Bornes de alta corrente para montagem em trilho com POWER CAGE CLAMP

Os bornes de alta corrente e montagem em trilho com POWER CAGE CLAMP aplicam a pressão de mola para conectar condutores de até 185 mm2 (350 kcmil). Eles estão disponíveis como bornes de 35, 50, 95 e 185 mm2 . Há versões disponíveis para a montagem em trilho DIN e direta na placa por meio de flanges de montagem.

Vantagens:

  • Para todas as aplicações: indústrias com consumo intenso de energia, incluindo a fabricação, maquinários, equipamentos, e produção de energia
  • Adequados também para condições difíceis: resistentes ao frio e calor
  • Aprovações Ex e II (185 mm2/350 kcmil pendente)
  • Fáceis de usar: inserção de condutor por entrada lateral e aba de travamento para a fiação fácil
  • Terminação rápida: nenhuma preparação demorada – nenhuma necessidade de terminais anel ou ponteiras
reihenklemmen_00344_2000x2000.jpg

Mini bornes montados em trilho

Os mini bornes montados em trilho da WAGO são ideais para aplicações com limite de espaço e pequenos condutores. Com a tecnologia CAGE CLAMP® da WAGO, esses bornes são equipados para oferecer conexões confiáveis e à prova de vibrações.

Vantagens:

  • Exigem o menor espaço
  • Montagem em trilho DIN-15 ou DIN-35
  • Versões em cinza claro para aplicações Ex e II
  • Fácil jumpeamento, identificação e teste
einzelklemmen-und-klemmleisten_2000x2000px.jpg

Soluções com faixa terminal para montagem em painel

Os bornes modulares de montagem em trilho são ideais para faixas terminais personalizadas e pré-confeccionadas para aplicações em painéis. Esses bornes podem ser montados por meio de flanges aparafusadas, base de encaixe para furos de montagem ou para a montagem em trilhos de base em alumínio.

Vantagens:

  • Diversas opções de montagem por flanges ou base de encaixe
  • Fácil fiação com os bornes com entrada frontal ou lateral
  • Bornes de botões disponíveis em um ou ambos os lados
  • Tensão nominal (linha 264): 800 V
  • Ampla área de aplicação: versões disponíveis para aplicações EX II
reihenklemmen-classic_2000x2000.jpg

Bornes montados em trilho clássicos

O programa de bornes de montagem em trilho com a tecnologia de conexão CAGE CLAMP® tem o borne certo para cada aplicação: bornes fusíveis, separação/teste, diodo, LED, bornes plugáveis – e até mesmo bornes de montagem em trilho para a fiação de sensores e atuadores.

Vantagens:

  • Bornes multinível montados: bornes de dois e três níveis, economizam espaço
  • Conexões CAGE CLAMP®: testadas e comprovadas bilhões de vezes
  • Opções de jumpeamento multifacetadas por meio de barras de jumpers tipo encaixe, jumpers redutores, jumpers com deslocamento, jumpers verticais e etc.
  • Identificação de circuito por meio de identificadores WMB
  • Fácil teste por adaptadores de teste plugáveis e modulares, bem como plugues de testes

geraeteanschlussklemmen_2000x2000px.jpg

Réguas de bornes para montagem em chassis

A linha 862 é ideal para a conexão de até quatro condutores com tamanhos entre 0,5 a 4 mm2 por potencial.

Vantagens:

  • Conecte até quatro condutores variando entre 0,5 a 4 mm2
  • Rápida fiação no local com a tecnologia push-in CAGE CLAMP®: terminação simples de condutores rígidos e flexíveis com terminais.
  • Com o contato de aterramento automático opcional para a placa de montagem, o verniz da placa é penetrado instantaneamente
  • Botões de pressão para a fácil instalação manual ou com uma ferramenta
  • Pontos para testes integrados simplificam os testes com os conectores de 2 mm Ø.
  • Opções de identificações flexíveis com identificação padrão, fita de identificação ou personalizadas para pedidos de grandes quantidades.
rangierwaben_2000x2000px.jpg

Painéis de derivação

Os painéis de derivação oferecem alta densidade de sinal com as menores exigências de espaço Organização clara e possiblidade de testes simples são essenciais.

Vantagens:

  • Disponíveis com diversos números de polos: versões com 32, 48 e 80 polos, além da versão slimline com 32 polos para racks de 19 polegadas
  • Módulos adicionais para a conexão direta ao quadro de montagem
  • Conectores de teste integrados para cada sinal/potencial
  • Identificação de grupo individual por meio dos identificadores WSB
  • Unidades modulares coloridas identificadas na fábrica para uma melhor visibilidade geral
  • Painéis de derivação azuis para aplicações EX i
reihenklemmen-compact_2000x2000px.jpg

Bornes compactos montados em trilho

Os bornes compactos de montagem em trilho da WAGO são extremamente compactos, tornando-os ideais para aplicações em espaços restritos. Os bornes com dois ou três níveis economizam ainda mais espaço. A tecnologia CAGE CLAMP® da WAGO oferece conexões confiáveis para todas as áreas de aplicação.

Vantagens:

  • Montagem em trilho DIN-15 ou DIN-35
  • Módulos de derivação modular plugável para conexões de fios adicionais e de teste
  • Versões em cinza claro para aplicações Ex e II
  • Os bornes com dois ou três níveis economizam ainda mais espaço
  • Jumpeamento flexível via duas fendas de jumper paralelas

rangier-und-potentialklemmen_2000x2000px.jpg

Bornes para painéis de derivação e potencial comum

Os bornes para painéis de derivação e potencial comum da linha 727 da WAGO oferecem a interface perfeita entre o nível de controle e campo e são ideais para painéis de derivação com acesso de uma via.

Vantagens:

  • Fácil configuração de painéis de derivação: o lado do campo espelha o lado do painel
  • Conexão de alta densidade: numerosos pontos de fixação no menor espaço
  • Atribuição clara: unidades de fixação identificáveis diretamente
  • Versões com ou sem grampos de fixação para tampas de dutos de cabos
  • Bornes azuis para aplicações Ex i
  • Fácil teste por meio de fenda de teste para conectores de teste com 2,3 mm (0,091 polegadas) Ø
schirmanschluss_2000x2000px.jpg

Sistema de conexão com blindagem

Os sistema de conexão com blindagem da WAGO oferece a eficiente blindagem EMC Correntes de interferência de alta frequência são dissipadas com segurança para garantir a proteção EMC ideal para máquinas e sistemas.

Vantagens:

  • Grampos de fixação de blindagem, bases para barras de aterramento e uma ampla diversidade de acessórios disponíveis
  • Grampos de fixação de blindagem com mola para o excelente contato e desempenho da blindagem
  • Diversas opções de montagem em barras de aterramento, placas de montagem ou trilhos DIN especialmente fendados
  • A montagem vertical ou horizontal do suporte do barramento com altura ajustável permite flexibilidade total de instalação

Sistemas de bornes montados em trilho da WAGO:
Teremos prazer em responder as suas perguntas.