buehne_beschriftung_2000x2000.jpg

Identificação para a visão geral simplificada do painel de controle

Com hardwares e softwares, a WAGO oferece soluções de identificação individual de alto desempenho para bornes, cabos/condutores de dispositivos. Encontre o produto da WAGO que atenda as suas necessidades rápido e facilmente.

Vantagens:

  • Ampla variedade de identificadores para todas as aplicações de painel de controle
  • Interfaces para programas CAE (p. ex., EPLAN, WSCAD) e para o configurador online smartDESIGNER
  • Evite a inserção errada com a adaptação automática a relações de tamanho

smartData_smartprinter_2000x2000px.jpg

IMPRESSORA por termotransferência smartPRINTER

A smartPRINTER é uma impressora por termotransferência para aplicações de construção de painéis de controle – rápida, econômica e fácil de usar.

Vantagens:

  • Impressora de transferência térmica universal e rápida
  • Custo baixo de aquisição
  • Identificação durável e resistente a limpeza com panos e arranhões
  • Pode ser usada imediatamente – sem necessidade de secar
  • Fácil instalação
anwendung-beschriftungsstreifen_2000x2000px.jpg

Identificação de bornes

A identificação correta é essencial para garantir uma instalação clara e de fácil manuseio.
A WAGO oferece diversas opções de identificação para suas soluções e com preço acessível.
Vantagens:
  • Fitas contínuas para a identificação detalhada de painéis de controle
  • Identificações WMB Inline para vários tipos de bornes, somente um tamanho de identificação para aplicações padrão.
kabel-und-leitermarkierer_2000x2000px.jpg

Identificação de fios e cabos

A WAGO oferece opções versáteis de identificação para cabos e condutores com sua variedade de tamanhos e diversos diâmetros de identificação.
Vantagens:
  • Disponível nas versões: luvas, etiquetas laminadas, identificação de encaixe ou termo retrátil para condutores.
  • Identificação de diversos tamanhos
anwendung-geraetekennzeichnung_2000x2000px.jpg

Identificação de dispositivos

A WAGO disponibiliza identificações para painéis, componentes e botoeiras, o que facilita o reconhecimento dos dispositivos.
Vantagens:
  • As etiquetas podem ser impressas diretamente de um rolo.
  • Os materiais estão disponíveis em diversas cores e tamanhos.
smartdesigner_2000x2000px.jpg

Dados de identificação gerados automaticamente

A WAGO oferece suporte aos seus processos digitais para o seu projeto de identificação, com interfaces para planejamento e software de configuração. Após uma única criação inicial no programa CAE (p. ex., EPLAN, WSCAD, E3) ou no configurador de produto smartDESIGNER, os dados de identificação são gerados automaticamente para leitura na smartPRINTER.

smartprinter-cutter_2000x2000px.jpg

Unidade de corte

A unidade de corte da smartPRINTER propicia bordas de corte preciso e limpo. O corte manual é coisa do passado. O cortador desempenha esse papel na posição certa.

Vantagens:

  • Corte automático para economia de energia
  • Processamento de materiais de etiquetagem
  • Rápida conexão à smartPRINTER
  • Lâmina japonesa durável e de alta qualidade