buehne_netzanschlussklemmen_2000x2000.jpg

Para uso no mundo todo: os bornes para fiação de campo

Seja na Europa, EUA ou na Ásia, os bornes para fiação de campo da WAGO, atendem as exigências específicas para a conexão segura, protegida e simples de dispositivos ao redor do mundo.

Vantagens:

  • Abrangente variedade de bornes para fiação de campo
  • Ampla variedade de condutores: 0,5 … 4 mm2
  • Faça a terminação de condutores rígidos, semi-rígidos e flexíveis
  • Compatíveis com diversas opções de montagem

netztanschlussklemme_Serie294_2000x2000px.jpg

Linha 294

A linha 294 da WAGO suporta todos os tipos de condutores até 2,5 mm2 e é ideal para sistemas de aquecimento, ar-condicionado e de bombas. O borne para fiação de campo especial Linect® é perfeitamente adequado para conexões de iluminação universais.

  • Tamanho máx. do condutor: 2,5 mm2
  • Para condutores rígidos, semi-rígidos e flexíveis
  • Botões de pressão: em um só lado
  • Certificação PSE-Jet

netztanschlussklemme_Serie272_2000x2000px.jpg

Linha 272

A linha 272 da WAGO é especialmente adequada para a conexão de condutores rígidos de até 2,5 mm2.

  • Tamanho máx. do condutor: 2,5 mm2
  • Para condutores rígidos
  • Botões de pressão: em um só lado, em ambos os lados e sem botões de pressão
  • Certificação UL

netztanschlussklemme_Serie862_2000x2000px.jpg

Linha 862

A linha 862 da WAGO é ideal para a conexão de até quatro condutores com tamanhos entre 0,5 a 4 mm2 (20–12 AWG) por potencial.

  • Tamanho máx. do condutor: 4 mm2 (12 AWG)
  • Para condutores rígidos, semi-rígidos e flexíveis
  • Botões de pressão: em ambos os lados
  • Certificação PSE-Jet
  • Certificação UL

Bornes para fiação de campo da WAGO:
Teremos prazer em responder suas dúvidas.