elektrische Planung_800x800.jpg

WAGO Smart Designer Configurator

A base de qualquer unidade de comutação é o planejamento elétrico individualizado. A WAGO fornece consistentemente todos os dados, ferramentas de software e interfaces que você precisa para seus processos, desde o planejamento elétrico e mecânico, até a encomenda e produção de produtos configurados e produtos individuais.

Com o WAGO Smart Designer, o software de configuração dos produtos de conexão elétrica e tecnologia de automação da WAGO, oferecemos acesso aos projetos a qualquer momento e de qualquer lugar do mundo - sem necessidade de instalação.

  • Interfaces para várias ferramentas CAE (por exemplo, ePLAN ou WSCAD) permitem a criação automática de tiras de terminais planejadas no configurador Smart Designer
  • Planejamento realista dos produtos WAGO em 3D
  • Sempre disponível, sempre atualizado: acesso aos projetos a qualquer hora e a partir de qualquer lugar do mundo - sem necessidade de instalação.
  • O controle de plausibilidade ajuda a evitar erros de planejamento

Engenharia Digital para Maior Eficiência

1

CAD

A WAGO oferece um grande número de formados CAD para configurar seu projeto. Use sua ferramenda CAD habitual para importar sua configuração do software de configuração smartDesigner da WAGO.

2

Documentação

Economize tempo e evite erros ao criar a documentação do painel de controle - automaticamente a partir do smartDesigner. Você se beneficia de todos os dados relevantes do produto e do processo necessário para a documentação compatível com os padrões.

3

Identificação

A identificação dos gabinetes de controle é fácil com a impressora de transferência térmica WAGO Smart Printer. Dependendo de como você trabalha, você tem a opção de imprimir marcações de uma grande variedade de sistemas.

4

Entrega

Obtenha trilhos completamente montados ou produtos individuais - a WAGO fornece os componentes selecionados conforme necessário.

5

Configurator

Seja para uma verificação de plausibilidade para montagens de blocos terminais ou documentação de armários de controle: O configurador WAGO Smart Designer apoia-o na criação de produtos personalizados.

6

CAE

Use sua ferramenta CAE preferida para o planejamento elétrico - a WAGO oferece interfaces para várias ferramentas CAE (por exemplo EPLAN, E3, WS CAD e Engineering Base).

Novidades

Novo Assistente de Marcação no Smart Designer

A nova função em nosso Configurador WAGO Smart Designer simplifica muito a configuração da marcação. Ao mover esta função para a barra lateral direita, a configuração fica muito mais transparente para o cliente, pois a área de configuração permanece visível. Além disso, a seleção prévia de acessórios é eliminada porque a mídia é selecionada automaticamente, economizando tempo valioso para o cliente. Benefício adicional: a numeração automatizada agora reconhece os blocos de terminais N e PE e os conta para cima.

Compact Data Download: Todos os dados do item em um só lugar

O configurador Smart Designer da WAGO oferece uma nova função prática: Com ele, você pode agora baixar diretamente todos os dados necessários para sua configuração com apenas alguns cliques do mouse. Esta função rápida e fácil fornece o pacote de dados completo para seu processo de engenharia posterior.

Veja como ele funciona:
  • Em Smart Designer, clique em "Download do pacote de dados completo" (Import/Exportar).
  • Selecione o formato desejado (CAD/CAE).
  • Os dados necessários são combinados em um arquivo ZIP em segundo plano, e você recebe um link para download por e-mail.

Mini Bornes

Uma nova funcionalidade está agora disponível em nosso configurador Smart Designer para criar rapidamente a régua que você precisa a partir de nossa linha de Mini Bornes. Basta selecionar os parâmetros desejados para a aplicação - como os dados de classificação, tipo de acionamento, número de pinos, cores e acessórios - e o Smart Designer fornece o produto certo.

Projetos realistas através do Smart Designer

Planejamento Familiar na Ferramenta CAE

Use sua ferramenta CAE familiar para planejar diagramas de circuito. A WAGO lhe oferece dados de produtos CAE de alta qualidade e macros CAE. As interfaces para várias ferramentas CAE (por exemplo, ePLAN ou WSCAD) permitem que as tiras de terminais planejadas sejam criadas automaticamente no configurador do Smart Designer.

  • Interfaces para vários sistemas
  • Em vez de inserir números de itens, use a interface bidirecional EPLAN para planejar mais rapidamente com definições de funções
  • Passe os diagramas de circuitos para o Smart Designer, construa tiras de terminais automaticamente e economize muito tempo
  • Os controles de plausibilidade ajudam a evitar erros em seu planejamento
  • A transferência automática dos dados de impressão da ferramenta CAE para a impressora inteligente de transferência térmica minimiza o tempo e os erros

Configurar produtos individuais

  • Sempre disponível, sempre atualizado: O configurador online Smart Designer oferece acesso a projetos em qualquer altura e a partir de qualquer parte do mundo - sem necessidade de instalação
  • Cooperação fácil num projeto de configuração, mesmo em diferentes locais de desenvolvimento
  • Poupar tempo e evitar erros com o processamento de projetos independentes da localização, sem diferentes estados de processamento, troca de dados via correio eletrônico, etc.
  • Obter os seus rolamentos rapidamente e poupar tempo com uma seleção de vizualizações padrão pré-definidas
  • Os números dos itens estão sempre atualizados
  • Os controles de plausibilidade evitam erros de planejamento
  • Inserção de produtos específicos do utilizador como marcadores de lugar

Benefícios do Software

Documentação

Exportar listas de peças e diagramas de montagem diretamente do configurador WAGO Smart Designer para criar documentos de produção ou de apoio ao pedido.

Você se beneficia da importação automática de números de itens para componentes individuais em seu sistema ERP e da documentação PDF completa e compatível com os padrões (por exemplo, por padrão da FSF para veículos sobre trilhos e trilhos).

Identificação

A marcação de armários de controle é fácil com a WAGO thermal transfer Smart Printer: Dependendo de como você trabalha, existe a opção de imprimir marcações de uma grande variedade de sistemas (com uma ferramenta padrão CAE, o Configurador de Design Inteligente da WAGO e o Software de Marcação Inteligente de Script).

Você também se beneficia de uma impressora com um preço de compra baixo que é universalmente adequado para marcar tudo no painel de controle.

beschriftung_smartdesigner_2000x1125.jpg

Desenho CAD

Use sua ferramenta CAD habitual para importar sua configuração do Smart Designer. Isto é possível sem exceção graças à disponibilidade de vários formatos CAD (formatos neutros e nativos 2D/3D CAD).

As informações técnicas e comerciais estão disponíveis para você na forma de dados de alta qualidade.
Você mesmo determina a granularidade dos dados do produto.

Smart Designer


Use a nossa ferramenta de configuração 3D online e gratuita

smartdesigner_2000x1125px.jpg