buehne_gehaeusedurchfuehrung_2000x2000.jpg

Componentes de passagem

A tecnologia de conexão WAGO para aplicações de painéis de passagem oferece a você a flexibilidade sem limites para localizar soluções. Escolha entre diferentes combinações de dispositivos de inserção com contatos de condutor diretos ou de soldagem.

Vantagens:

  • Ampla variedade de produtos para múltiplas aplicações
  • Várias opções de montagem para atender às suas necessidades
  • Contato de aterramento direto a carcaça
  • Fixação interna, revestimento de fios e contatos de solda
  • Conexão universal a mola para todos os tipos de condutores
  • Bitola do condutor: 0.08 … 16 mm⊃2; (28 … 6 AWG)

Visão geral de produtos

Nossas soluções de conexão por painel

h_0826_0156_001_xx_2000x2000.jpg

Bornes de alimentação

Os bornes de alimentação são ideais para a conexão de condutores internos e externos. A fácil montagem sem ferramentas permite instalações rápidas As diferentes combinações de cores permitem a identificação personalizada de pontos de conexão.

  • Conexão universal a mola para todos os tipos de condutor – internos e externos até 16 mm² (6 AWG)
  • Montagem fácil e sem necessidade de ferramentas, com grampos de bloqueio e retenção
  • Linha 828: abra facilmente diversas unidades de fixação ao mesmo tempo, por meio da atuação por alavanca
  • Contato de aterramento direto com a carcaça/painel (linha 826)
Leiterplattenklemmen_2000x2000px.jpg

Bornes para placas de circuito impresso

Nossos bornes para placas de circuito impresso, PCBs, para aplicações de passagem em painel, são ideais para a conexão embutida de dispositivos com atuação frontal. Esses bornes PCB estão disponíveis com espaçamento entre pinos de 5, 7,5 e 10 mm.

  • Conexão universal a mola para todos os tipos de condutores
  • Flanges de montagem opcional para a segurança mecânica na carcaça
  • Embutidos na carcaça ou protuberantes
  • Porta de teste paralela à entrada do condutor.