buehne_leiterplattenanschluss_ad_2000x2000.jpg

Conectores Plugáveis e Bornes PCI

Diferentes demandas para aplicações, soluções distintas. A WAGO oferece a mais ampla gama de bornes para PCI e conectores para PCI plugáveis. Por exemplo, as várias tecnologias de conexão a mola permitem que você enfrente seus desafios na tecnologia de acionamento e controle ou na indústria de iluminação com bastante facilidade.

Vantagens para você:

  • Grande diversidade de variantes
  • Fácil e seguro de usar
  • Conexão permanente e segura do condutor através da tecnologia de conexão a mola
  • Push-in CAGE CLAMP® e PUSH-WIRE®, variantes para a conexão rápida e com economia de tempo, de condutores sólidos e condutores de fios finos com terminais
  • Integração perfeita em seu processo de fabricação com produtos para solda por onda/manual (THT) e solda por refusão (THR/SMT)

Visão geral de produtos

Nossas soluções de conexão PCI

Borne de PCI e Conectores de PCI plugáveis para eletrônica de potência

Para eletrônica de potência, a linha da WAGO contém duas famílias de bornes PCI e um sistema de conectores plugáveis para seções transversais de até 25 mm2 (4 AWG) e corrente nominal de até 76 A. Estes bornes PCI compactos e de alto desempenho - com ou sem alavancas - são fáceis de usar e também oferecem a máxima flexibilidade de cabeamento. O Conector MCS MAXI 16 Plugável é também o primeiro conector plugável do mundo com uma alavanca para conexão de potência.

Vantagens para você:

  • Abrangente variedade de produtos
  • Fácil conexão do condutor via tecnologia Push-in CAGE CLAMP®
  • Maior alcance dos condutores e maior capacidade de carga de corrente
  • Economize dinheiro e espaço usando bornes compactos para grandes seções transversais e altas correntes
  • Conexão do condutor tanto paralela como perpendicular ao PCI
  • Os testes podem ser feitos em paralelo ou perpendicular à entrada do condutor
  • Ampla variedade de usos em vários setores e aplicações
bornes_PCI_conectores.jpg

Bornes para placas de circuito impresso (PCI) SMD

A linha de bornes para circuito impresso SMD da WAGO é a solução ideal tanto para suas aplicações LED quanto para aplicações industriais. Você se beneficia de várias vantagens líderes da indústria, tais como um design compacto e de fácil utilização.

Vantagens para você:

  • Conexão por inserção Push-in de condutores rígidos
  • Um perfil baixo e uma carcaça branca minimizam a sombra on-board
  • Embalagem com fita e bobina para integração total na montagem automatizada

smd-leiterplattenklemme_Serie2060_2000x2000px.jpg

Bornes para placas de circuito impresso

A WAGO oferece uma linha abrangente de bornes para PCI para condutores de 0,08 a 16 mm2 (28–6 AWG) para conectar os PCIs ao ambiente de seu dispositivo. Com espaçamento entre pinos métricos ou polegadas de 2,5 a 20 mm (0,098-0,787 polegadas), a WAGO tem a solução certa para sua aplicação.

Vantagens para você:

  • Conexão simples e segura de condutores rígidos com Push-in CAGE CLAMP®
  • Ampla variedade de bornes PCI com diferentes sentidos de entrada de condutores e tipos de acionamento para cada necessidade
  • Combinações de cores personalizadas para uma clara atribuição de conexão
  • Integração simples em seu processo de fabricação com produtos para diversos processos de soldagem
  • Variantes disponíveis para conexão através do painel

Descubra produtos

Todos os produtos

Descubra todos os bornes PCI e conectores.

alle-produkte_leiterplattenanschluss_ad_2000x1125_o.jpg

Descubra agora as vantagens e as possibilidades de aplicação!

Novos produtos

Conectar 2,5 mm² no campo com a Alavanca

O conector MCS MIDI fêmea de um fio também está disponível com uma alavanca para seções transversais de 0,14 a 2,5 mm² (26 a 12 = AWG) e espaçamento entre pinos de 5 mm. Ele oferece a combinação ideal de alto desempenho, design compacto e operação fácil por alavanca.

1024-MM-185817-PCB-connector-with-lever-2-5-mm-MCS-MIDI-2000x1125.jfif

Segurança máxima em espaço mínimo

O Sistema de Conexão WAGO MCS MAXI 6 PCI oferece uma enorme flexibilidade de projeto com três novos sistemas de travamento de conexão.

Máxima segurança em espaços mínimos e maior flexibilidade para o projeto do dispositivo - isto é o que os três sistemas de travamento MCS MAXI 6 oferecem, dando aos desenvolvedores de eletrônicos a opção perfeita de travamento para proteger suas aplicações contra desconexão não intencional do conector.

Todas as três soluções de travamento são intuitivas e podem ser operadas com uma só mão. A alavanca de travamento lateral é otimizada para aplicações onde há espaço suficiente ao lado do conector para acionamento. A alavanca de travamento central é particularmente adequada para aplicações onde os conectores são colocados diretamente um ao lado do outro em uma frente de dispositivo porque trava de forma compacta sem largura adicional da grade. No entanto, se não houver mais espaço, um mecanismo adicional de travamento central que seja acionado na frente por cima da entrada do condutor garantirá conexões em condições extremamente restritas de espaço.

O pessoal da Frontline em todo o mundo se beneficia de uma operação rápida e de fácil compreensão graças a um projeto simples e um travamento automático, sem ferramentas, que proporciona um feedback sonoro e táctil quando acoplado corretamente.

O mecanismo de travamento do parafuso maximiza a proteção

O sistema de conexão plugável WAGO MCS MAXI 6 oferece um mecanismo de travamento por parafuso para proteção e estabilidade extra.

Máxima proteção contra desconexão acidental e maior estabilidade mecânica para a conectividade da eletrônica de potência: Isto é o que o novo sistema de travamento por parafuso da WAGO para conectores MCS MAXI 6 Fêmeas e Macho com Push-in CAGE CLAMP® oferece aos usuários de todas as indústrias.

Com este novo sistema de travamento por parafuso, os conectores macho de 1 condutor da WAGO têm uma opção adicional de montagem de superfície, permitindo que os cabos flutuantes sejam facilmente fixados a um painel. Além disso, a conexão a parafuso opcional da placa proporciona estabilidade extra aos conectores macho THT angulados da WAGO. Como resultado, os usuários se beneficiam da máxima confiabilidade ao conectar sua eletrônica de potência.

BENEFÍCIOS PARA VOCÊ:

  • Máxima proteção contra desconexão acidental
  • Mecanismo de travamento por parafuso para maior estabilidade
  • Conexão flutuante fácil e segura até o painel

Números dos itens:

831-3102/107-000 a 831-2109/107-000
831-3202/109-000 a 831-3209/109-000
831-3602/108-000 a 831-3609/108-000
831-3622/108-000 a 831-3629/108-000

MM-17054_GWA_Screw_Thread_Flanges_S831_2000x1125.jpg

Novo Borne Plugável PCI Série 252

Um conector compacto de dois condutores de PCI modular com conexão de pinos de cima junta-se aos bornes de PCI da série 252 da WAGO. Foi especialmente desenvolvido para os sistemas de alarme utilizados em edifícios. A conexão dos pinos é feita convenientemente por cima. Condutores rígidos podem ser inseridos diretamente através da tecnologia de conexão PUSH WIRE® e removidos por meio de botões de pressão. Uma vantagem adicional do Borne PCI da Série 252 é revelada durante o uso: EM linhas de anéis, a conexão de 2 fios garante uma operação ininterrupta e permite a substituição rápida e fácil da placa de circuito impresso. Uma nova característica para toda a Série 252: Com impressão opcional, os bornes para circuito impresso plugáveis também podem ser usados em aplicações KNX.

Vantagens para você:

  • Adequado para aplicações KNX
  • Uso ininterrupto em linhas de anéis
  • Conexão por inserção Push-in de condutores rígidos

Isto também pode lhe interessar

Nossas soluções de conexão PCI

CAGE CLAMP®@

Inovadora tecnologia de conexão

O padrão para maior segurança e custos menores: desde 1951, a WAGO oferece um sistema de conexão livre de manutenção, para todas as necessidades – a tecnologia de conexão a mola.

anschlusstechnik_klemmen_2000x1500px.jpg

Nós conectamos sua luz

Desde a tecnologia de conexão para módulos LED e drivers, até a conexão e gerenciamento de iluminação, a WAGO tem a experiência e as soluções para ajudá-lo a implementar a iluminação de forma eficiente e eficaz.

wago_brancheneinstiege_lighting_wglow_2000x1500.jpg

Smart Designer - Design PCI facilitado

A personalização de bornes PCI e conectores PCI é rápida e fácil com o software WAGO Smart Designer.

MM-12486_Smart Designer and UltraLibrarian for PCB_2000x1125.jpg

Dados CAE facilitam a engenharia de PCI

Integrar os componentes de PCI da WAGO no projeto de PCI é muito fácil graças aos dados CAx com "Símbolos esquemáticos e a pinagem do conector".

MM-12486_Smart Designer and UltraLibrarian for PCB_1_2000x1125.jpg