Nesta página:
buehne_io-system_2000x2000.jpg

Sistemas de I/O

Para uma automação ideal dentro e fora do painel de controle: os sistemas de I/O remotos IP20 e IP67 são flexíveis para todas as aplicações e ambientes.

Vantagens com os Sistemas de I/O da WAGO:

  • Independente de fieldbus: compatível com todos os protocolos de fieldbus e padrões e ETHERNET
  • Grande variedade de módulos I/O disponíveis para quase todas as aplicações
  • Aprovações internacionais e nacionais para uso em todo o mundo
  • Ampla gama de acessórios para tecnologia de marcação e conexão
  • Sistemas de I/O IP20 - equipados com a tecnologia CAGE CLAMP® para conexões rápidas, à prova de vibração e sem manutenção

Para o painel de controle – WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

O WAGO-I/O-SYSTEM 750/753 é caracterizado por seu escopo de aplicação universal e extenso portfólio de produtos. Com mais de 500 módulos diferentes, a versatilidade e a flexibilidade são tão grandes que praticamente todos os requisitos da mais ampla gama de indústrias são atendidos.

Vantagens:

  • Independente de fieldbus
  • Uso flexível
  • Testado e aprovado em todo o mundo
  • Mais de 500 módulos disponíveis, incluindo segurança funcional e Ex i
  • Conexões plugáveis opcionais para a série 753
titel_PROFINET_Knoten_055_2000x2000px.jpg

Para ambientes extremos – WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR

O design extremamente robusto do WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR oferece benefícios claros: maximiza o tempo de atividade do sistema, reduz os requisitos de espaço e diminui os custos de energia e manutenção ao excluir o condicionamento de ar adicional.

Vantagens:

  • Temperaturas ambientes extremas
  • Imunidade a interferências eletromagnéticas e tensões de impulso
  • Resistência a vibrações e choques
  • Proteção contra explosões
s_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg

Conectividade ampliada com o WAGO I/O-System Field

Vantagens:

  • A solução de automação aberta, preparada para o futuro, suporta as mais recentes tecnologias de comunicação
  • Diferentes variações de carcaças permitem uma adaptação perfeita a qualquer aplicação e máquina
  • O I/O-Link abre caminho para uma produção rápida, flexível e eficiente
  • Aumente a transparência por meio do gerenciamento inovador de carga
MM-3327_IO_System_Field_0765_Sonderbild_GruppeAlle_PS3_2000x2000.jpg

Aplicações

Engenharia Industrial e Mecânica

A seleção abrangente de módulos de I/O para diferentes protenciais e tipos de sinais, economiza tempo e dinheiro, pois os sensores/atuadores podem ser conectados diretamente - mesmo em aplicações relacionadas à segurança.

factory_halle_innen_raumtiefe_maschinen_2000x2000.jpg

Automação predial

O amplo portfólio permite soluções flexíveis 'cellar-to-ceiling' com módulos I/O convencionais, protocolos de barramento de campo padronizados específicos do setor e subsistemas para aplicações típicas em iluminação, sombreamento, aquecimento, HVAC e muito mais.

building_raum_gebaeude_glas_fassade_himmel_blau_1_2000x2000.jpg

Automação Marítima e Onshore/Offshore

O uso nessas aplicações requer avaliação e qualificação por associações de classificações independentes, como ABS, GL, LR, etc. Mais da metade dos 20 testes administrados se aplica à EMC. Os resultados obtidos com esses testes permitem a operação em motores a diesel marinhos expostos a vibrações e na área sensível à compatibilidade eletromagnética da ponte de uma embarcação (certificação BSH para uso próximo de agulhas náuticas). Obviamente, esses módulos econômicos também são adequados para outras indústrias.

marine_containerschiffe_hafen_sonnenuntergang_1_2000x2000.jpg

Automação de processos

A segurança das pessoas, um ambiente limpo e uma operação segura e sem problemas da planta, são particularmente importante para esse setor. A possibilidade de uso em locais perigosos também é um requisito nas indústriais químicas, de energia, de gás e de petróleo. O WAGO I/O-System é adequado para uso na Zona 2 para processar sinais de campo na Zona 1 e Zona 0, através de módulos de I/O intrinsicamente seguros.

process_chemiekraftwerk_licht_daemmerung_2000x2000.jpg

branche-io-systeme-fernwirktechnik_2000x2000px.jpg

Aplicações ferroviárias

Seja para veículos ferroviários, tecnologia de sinal ou estações de trens, a WAGO é o parceiro certo onde quer que os fluxos e sinais de eletricidade sejam transmitidos e convertidos. Nosso WAGO I/O-System 750 XTR complementa idealmente os controles orientados à segurança de nossos clientes para implementar a manutenção preventiva. Seja em trilhos ou interruptores, nossos produtos atendem aos requisitos das normas ferroviárias (DIN EN 50121-4, EN 50121-5 e DIN 50155) - sem limitações de aplicação.

railway_bahnhof_zug_bahnsteig_fotolia_65801186_2000x2000.jpg

Descubra novos produtos

Todos os produtos

Nossos produtos da linha de I/O System

alle-produkte_io-system_2000x1125_o.jpg

Controladores eficientes e econômicos

Tarefas de controles grandes ou pequenas devem ser econômicas. A WAGO possui o PLC correto em sua linha de produtos para todos os desafios e exigências

buehne_controller_2000x1500.jpg

Painéis de toque para todos os fins

Projeto e tecnologia para operar com segurança e conveniência máquina e sistemas: os painéis IHM da WAGO compreendem o HTML5 e podem ser programados no CODESYS.

buehne_panels-und-dispalys_2000x1500.jpg