WAGO Signal Conditioners and Isolation Amplifiers providing secor and error-free signal transfer

Condicionadores de sinal

Isolar, amplificar, filtrar e converter: Os condicionadores de sinal da WAGO lidam com um grande número de funções em várias áreas de aplicação e proporcionam uma transmissão de sinal segura e livre de erros - graças a uma ampla gama de aprovações para aplicações mundiais. O foco é na usabilidade e confiabilidade absoluta.

Os condicionadores de sinal são projetados com o mesmo perfil em diferentes larguras de instalação. Isso permite o fácil jumpeamento da tensão de alimentação, eliminando a necessidade da fiação demorada dos componentes individuais.

Vantagens para você:

  • Comutação calibrada entre faixas de medição para garantir precisão consistente
  • Simulação de entrada/saída (linha 2857)
  • Pode ser usado sob condições ambientais extremas: −40 … +70 C
  • Isolamento de segurança de acordo com a DIN EN 61010-1
  • Configuração intuitiva via app de software, visor, Dip switch ou comutador de pressão/deslizante

Visão geral de produtos

Novo produto

Comutador de Valores Limites para aplicação ferroviárias

Isolamento seguro de 3 vias conforme EN 61010-1

O novo comutador de valor limite da WAGO com PCB revestido atende a todos os principais padrões - de rúido ferroviário (de acordo com EN 61373) a influências de temperatura (de acordo com EN 50155) a compatibilidade eletromagnética (de acordo com EN 50121-3-3).

Vantagens para você:

  • Um portfólio ainda mais amplo de condicionadores de sinais adequados para escolher
  • Vá mais longe na indústria ferroviária com produtos em conformidade com os padrões
  • Isolamento seguro em 3 vias com tensão de teste de 4 kV, de acordo com a EN 61010-1

Várias opções de combinação

Descubra nossa linha de Condicionadores de Sinal

Condicionadores de sinal

Isolar, amplificar, filtrar ou converter: Os condicionadores de sinal da WAGO lidam com um grande número de funções em aplicações industriais e proporcionam uma transmissão de sinal segura e livre de erros.

A gama de condicionadores de sinal fornece a solução certa para cada aplicação:

  • Com uma fonte de alimentação: condicionadores de sinal (permanentemente configurados), condicionadores de sinal (configuráveis), condicionadores de sinal universal, condicionadores de sinal bipolar, fontes de alimentação de repetição, divisores de sinal
  • Sem fonte de alimentação: isoladores passivos, isoladores com laço

Vantagens para você:

  • Isolamento galvânico entre a entrada/saída/fonte de alimentação
  • Ajuste zero e de intervalo para compensar por erros ou mudanças de sinal
  • Função de filtro comutável para evitar a interferência do sinal
  • Proteção confiável do circuito de entrada contra sobrecorrente (857-409, 857-402, 2857-401)
  • Uma saída de sinal digital (DO) reage a limites da faixa de medição livremente configurável (isto permite usar como um comutador de valor limite – com retardo de ativação/desativação).

Condicionadores de sinal de frequência

Os condicionadores de sinal de frequência WAGO registram sinais de 0,1 kHz a 120 kHz de sensores NAMUR, NPN ou PNP e convertem a frequência para um sinal padrão analógico.

Vantagens para você:

  • Aquisição de sinal de sensores NAMUR, NPN ou PNP
  • Faixa de frequência: 0,1 … 120 kHz
  • Sinalização de falhas: Detecção de quebra de fio/circuito curto para sensores de proximidade NAMUR
  • Sinalização de pouco fluxo/excesso de fluxo da faixa de medição

Conversores de sinal de temperatura

Com os condicionadores de sinal de temperatura WAGO, sinais de sensores e resistores Pt, TC, Ni, KTY e RTD podem ser registrados e convertidos em um sinal padrão analógico no lado da saída. Se um dispositivo de temperatura resistivo ou um termopar é usado, depende de fatores como a faixa de temperatura máxima, o ambiente de instalação e a precisão de medição necessária:

  • Dispositivo de temperatura resistiva (RTD): Faixa de temperatura de até 850 C, alta precisão
  • Termopar (TC): Faixa de temperatura até 2320 C, melhor tempo de resposta

Vantagens para você:

  • Aquisição de sinais de sensores e resistências Pt, TC, Ni, KTY e RTD até 4,5 kΩ (por exemplo, sensores Pt100)
  • Tecnologia de conexão com 2, 3 e 4 fios
  • Sinalização de falha: quebra de fio/circuito curto-circuito detecção do sensor
  • Sinalização de pouco fluxo/excesso de fluxo da faixa de medição

Comutador de valor limite

As chaves de valor limite da WAGO monitoram vários sinais de medição, como temperatura, corrente ou tensão. Se um valor ficar acima ou abaixo de uma definição de valor limite, paradas de emergência ou alarmes podem ser acionados. Além de chaves de valor limite para sinais analógicos, a WAGO oferece também comutadores de valor limite RTD para sensores de temperatura de existência e potenciômetros, bem como chaves de valor de limite TC para termopares, permitindo o monitoramento e a medição do sinal.

Vantagens:

  • Simulação de entrada/saída (linha 2857)
  • Relés como chaves de valor limite (como atraso de ativação/desativação)
  • Uma saída de sinal digital (DO) reage a limites da faixa de medição livremente configurável (isto permite usar como um comutador de valor limite – com retardo de ativação/desativação).

Condicionador de sinal de potenciômetro

Este condicionador de sinal de potenciômetro registra sinais de resistência; por exemplo, a partir de potenciômetros e os converte em um sinal analógico padrão.

Vantagens:

  • Aquisição de sinal de potenciômetros e resistores
  • Identificação automática de potenciômetro
  • Parâmetros de entrada e saída configuráveis
  • Uma saída de sinal digital (DO) reage a limites da faixa de medição livremente configurável (isto permite usar como um comutador de valor limite – com retardo de ativação/desativação).

Condicionadores de sinal de corrente e tensão e módulos de medição de energia

Além de condicionadores de sinal de corrente e tensão que registram correntes e tensões DC e AC, esta impressionante gama também inclui um módulo de medição de energia que pode medir corrente e tensão em paralelo, convertê-las em energia e gerá-las como um sinal analógico padrão. Além disso, o condicionador de sinal da WAGO para bobinas Rogowski oferece uma solução para o retrofit de sistemas existentes. Portante, não é necessário desconector o condutor vivo. O novo módulo de medição de energia trifásica WAGO mede todos os parâmetros relevantes em uma rede de alimentação trifásica - tensão, corrente, energia, harmônicas, etc - de dentro do painel de controle.

Vantagens:

  • Aquisição de tensões de CC e CA até 300 VCA/VCC usando módulos com apenas 6 mm de espessura
  • Correntes CA até 4000 A via bobina Rogowski
  • Função de filtro comutável para evitar a interferência do sinal
  • Uma saída de sinal digital (DO) reage a limites da faixa de medição livremente configurável (isto permite usar como um comutador de valor limite – com retardo de ativação/desativação).

Módulos de medição de energia trifásicos

Os módulos de medição de potência em uma caixa de montagem em trilho DIN oferecem a solução ideal para medir correntes e tensões em uma rede de alimentação trifásica remotamente a partir do nível de controle. Variáveis medidas como potência ativa/parente/reativa, consumo de energia, fator de potência, ângulo de fase e frequência podem ser acessadas via interface Modbus®. Dois soquetes RJ45 integrados simplificam a interconexão de até 32 dispositivos.

Vantagens para você:

  • Medição através de transformadores de corrente ou bobinas Rogowski Seleção flexível das próximas tarefas de medição
  • Slot para cartões microSD: Medição móvel rápida e segura, incluindo gravação
  • Dispositivo compacto em caixa de montagem em trilho DIN: Economiza espaço na tecnologia de construção
  • Interface Modbus® (RS-485): Fornecimento dos valores medidos via Modbus®.
  • Saída de sinal digital como saída de pulso (os pulsos/kWh são configuráveis): Monitoramento contínuo do consumo de energia

Opções de configuração

Configuração intuitiva via Software, App ou Display

Software Interface Configurator

Os condicionadores de sinal são todos amigáveis e fáceis de configurar com o Interface Configurator

  • Simulação de parâmetros de entrada e saída (linha 2857)
  • Detecção automática do módulo
  • Configuração e visualização de valores do processo
  • Parametrização da saída do comutador digital (funcionalidade de limite)
  • Comunicação via WAGO USB Service Cable (750-923) ou WAGO Bluetooth® Adapter (750-921), conectável em ambas as séries.

Display de Configuração

O visor removível pode ser rápida e facilmente fixado à carcaça. Inclui um painel de toque inovador para configurar intuitivamente os dispositivos. O visor multicolorido muda entre laranja, vermelho, verde e branco dependendo do status atual do dispositivo. Recursos integrados, como a função de cópia, podem transmitir dados de configuração armazenados de um dispositivo para outro de mesmo tipo. As senhas para proteção de dados configurados podem ser atribuídas para evitar acesso não autorizado e alterações.

Vantagens para você:

  • Pode ser facilmente plugado em condicionadores de sinal
  • Funcionalidade de toque via ambiente de controle
  • Detecção automática do módulo
  • Configuração e visualização de valores do processo
  • Função de cópia para cópia de dados de configuração de dispositivo para dispositivo

App de configuração

O aplicativo JUMPFLEX®-ToGo gratuito traz o poder de um configurador baseado em PC para o seu dispositivo móvel Android.

Vantagens para você:

  • Configuração de parâmetros de entrada e saída com um único clique
  • Exibição simples de dados de configuração e valor atual
  • Comunicação via WAGO Bluetooth® Adapter (750-921)

Todos os produtos

Descubra todos os nossos condicionadores de sinal.

alle-produkte_messumformer_1_ad_2000x1125.jpg

Video: Condicionadores de Sinal

Descubra os extensos recursos dos condicionadores de sinal da WAGO, que simplificam o trabalho do dia a dia com comissionamento e operação otimizados.

Isto também pode lhe interessar

Tópicos e produtos relacionados

Gerenciamento de energia

Economizar energia é bom para o meio ambiente e para os negócios. Realizar a análise correta e tomar as medidas necessárias pode levar a lucros sustentáveis. A WAGO é o seu parceiro para o gerenciamento eficiente de energia.

MM-3046-Energy-Management-KeyVisual-EDM-Stage-2000x1125-v2.jfif

Serviço e manutenção com transparência

Quem pensa sobre serviços e manutenção ao usar sistemas de tecnologia de processos? Os condicionadores de sinal analógico estão bem estabelecidos na tecnologia de processo.

process_aufzug_schacht_oben_2000x1125.jpg

Atacadista na sua área

Serviço mais rápido: Basta digitar seu CEP e o raio de busca desejado para encontrar seu atacadista de eletrônicos.