Module Type Package (MTP) –
O Caminho para um Sistema Modular
Desafios que enfrentam a produção adaptável
O comportamento do consumidor mudou definitivamente. Bens feitos sob medida para o comprador individual, embora antes considerados como um luxo, agora são simplesmente esperados. E as consequências para a produção? Ele deve manter o ritmo, de modo que os tamanhos de lote continuamente reduzidos ainda podem ser fabricados de forma lucrativa. Novas estruturas de produção são necessárias, juntamente com uma nova abordagem na engenharia mecânica e de instalações.
O conceito IDAM (Inteligência Descentralizada para Aplicações Modulares) que a WAGO introduziu em 2014 foi o ímpeto para a recomendação NAMUR NE 148, seguida da norma VDI/VDE/NAMUR 2658. Esta é a base para o MTP (Module Type Package), que permite um projeto de produção moderno.
A solução MTP
Com o Module Type Package (MTP), as propriedades dos módulos de processo são descritas funcionalmente - independentemente do fabricante e da tecnologia. Os módulos independentes, que podem vir de diferentes fabricantes, são facilmente reutilizados e interligados em sistemas geralmente complexos, com pouco esforço. As funcionalidades encapsuladas dentro dos módulos reduzem as dependências entre si, garantindo comportamentos amplamente livres de interferências.
Integração e intercambiabilidade simples dos módulos do sistema
Maior flexibilidade e velocidade através de módulos reutilizáveis e padronizados
Descrição do módulo com apenas um clique
O que é MTP e o que ele pode fazer?
Um MTP inclui as seguintes informações:
Este arquivo de descrição pode ser lido e processado por sistemas de nível superior, tais como sistemas de visualização ou controle de processo, chamado "Process Orchestration Layer" (POL) no que segue. Dada a sua intenção básica e funcionalidade, o MTP pode ser comparado com um driver de impressora com precisão. O driver, também tem o objetivo de conectar subsistemas - neste caso, uma impressora - a um computador central, independentemente do fabricante. Conectar, ligar - imprimir. Ou, no jargão de automação de fábrica e tecnologia de processos, "Plug and Produce".
Sören Mirbach, Gerente de Produto da WAGO Kontakttechnik
Indústria de processos
Nas indústrias química e farmacêutica, o projeto da tecnologia de produção modular abre o caminho para uma rápida mudança de planta de produção, para adaptar a capacidade às condições predominantes de vendas e para trazer novos desenvolvimentos para o mercado mais rapidamente.
Naval e Offshore
Hoje em dia, navios cada vez maiores são construídos em menos e menos tempo. Os modernos navios porta-contêineres e navios de cruzeiro dependem de tecnologias cada vez mais complexas. O MTP abre o caminho para unir sem problemas e rapidamente os componentes da máquina e do sistema, sem trazer discussões demoradas sobre as interfaces no sistema de automação do navio.
Indústria de Manufatura
A indústria de manufatura está enfrentando novas demandas e desafios: redução simultânea de custos e melhoria de desempenho, Indústria 4.0 e produção mais flexível. Nesses tempos de transformação, a WAGO é o seu guia especializado, oferecendo suporte a você com soluções inovadoras e produtos confiáveis – em todas as áreas da produção.
Descubra como você pode reagir mais rapidamente às demandas do mercado, tornando seus sistemas mais adaptáveis.
Engenharia de módulo com um clique: Aproveite os benefícios do MTP.
Painéis e displays touch
Os painéis Touch Panels (IHM) da WAGO não só melhoram a operabilidade das máquinas e sistemas, mas também oferecem um design excepcional e tecnologia avançada.
Controlador PFC200
Desenvolva, controle e visualize seus projetos ainda mais fácil e convenientemente com o Controlador PFC200 graças ao e!COCKPIT (CODESYS V3) e Linux®.
Confiável sob condições extremas: Controlador PFC200 XTR
O Controlador PFC200 XTR para ambientes extremos e áreas Ex: Engenharia, controle e visualização onde outros controladores falham!
Programação e configuração com o software de engenharia da WAGO e!COCKPIT
O software de automação e!COCKPIT acelera a inicialização de máquinas e sistemas, enquanto reduz os tempo de desenvolvimento para projetos de automação!
Biblioteca MTP; Licença única; Ativação online (2759-208/211-1000)
Os sistemas modulares estão se tornando cada vez mais comuns na fabricação e engenharia de processos. As quantidades flutuantes e os produtos altamente especializados requerem uma produção eficiente em pequenas quantidades. Os sistemas modulares também são utilizados em outras indústrias (por exemplo, construção naval) onde a simples integração em sistemas de nível superior é a chave para o sucesso.
e!COCKPIT MTP; Licença única; Ativação online (2759-120/1121-1000)
O e!COCKPIT MTP adicional amplia a funcionalidade do e!COCKPIT e permite criar uma descrição do tipo de módulo de automação (MTP) de acordo com o padrão VDI/VDE/NAMUR 2658 adotado conjuntamente pela Namur, ZVEI e VDMA.
Leitura recomendada
Ideias para os desafios futuros