buehne_sensor-aktorboxen_2000x2000.jpg

Distribuidores de sensores e atuadores

Distribuidores de sensores e atuadores instalados diretamente em máquinas ou processos, são sistemas de distribuição passiva para a transmissão de sinais do campo sem necessidade de gabinetes. Graças ao encapsulamento IP67, os sinais chegam com confiabilidade ao controlador principal da máquina ou processo.

Suas vantagens com os distribuidores de sensores e atuadores da WAGO:

  • Grau de proteção IP67/IP68 para distribuidores de sensores e atuadores com um cabo injetado
  • Tecnologia de conexão plug-and-play
  • Totalmente encapsulado - Proteção contra poeira/umidade e forças mecânicas como vibração/choque
  • Ampla faixa de temperatura: −25 … +80°C
  • Módulo espaçador para a fácil instalação

A WAGO no trabalho

Para a aquisição de sinal no nível da máquina

As caixas de sensores/atuadores passivas M8/M12 são posicionadas perto do processo e adquirem sinais no nível da máquina. Elas podem ser usadas sob condições ambientais adversas e estabelecer a conexão entre sensores/atuadores e o controlador, por meio de cabos moldados ou removíveis. O uso de conexões plugáveis padronizadas oferece a compatibilidade com o plug-and-play de sensores e atuadores, enquanto que o uso de cabos tronco, substitui a fiação individual de sinais de I/O aos componentes de automação no gabinete de controle. O cabeamento é bem organizado e reduzido.

Aquisição de sinal em condições excepcionalmente severas

As caixas de sensores/atuadores WAGO com cabo moldado (72 horas a uma profundidade de 1 m de água) têm um design extremamente robusto e atendem os padrões de proteção IP67 e IP68. Este design as torna ideais para aplicações onde os sinais precisam ser registrados, em ambientes extremos (temperatura, choque, vibração) sem um gabinete de controle. Também são alternativas excelentes quando o uso de um sistema de I/O IP67 ativo não seria econômico devido a uma baixa contagem de sinal ou às condições de sinal simples (somente aquisição/saída de sinal digital).

Tecnologia de conexão plug-and-play

As caixas de sensores/atuadores com um cabo de conexão removível (conector plugável M16 ou M23) são ideais para áreas onde frequentemente é necessária a fácil desconexão e reconexão (como transportes, modificações, serviços).

Cabo de tronco fixo

As caixas de sensores/atuadores com cabos moldados são preferíveis quando percursos desafiadores de cabo não permitem o uso de cabos M16/M23 pré-moldados.

Extremo desempenho mecânico

Um sistema/máquina é exposto a severas influências mecânicas e térmicas. É importante processar seus sinais, apesar de severas vibrações e choques. As caixas de sensores/atuadores são usadas no nível da máquina. O encapsulamento total protege a operação do sistema, de forma que até mesmo a vibração e cargas de temperaturas extremas não degradam a aquisição de sinal e a alimentação de energia por meio do cabo de conexão ao controlador ou a outros componentes de automação localizados na área não crítica do gabinete de controle.

Instalação flexível

As caixas de sensores/atuadores podem ser montadas diretamente na máquina. A engenharia extensiva garante a conformidade com especificações padronizadas das diretrizes CNOMO, em relação ao espaçamento dos furos de montagem, frequentemente usadas em caixas de distribuição passiva ou de sensor/atuador. Um adaptador opcional está disponível, o qual pode ser usado para montar facilmente dois módulos lado a lado. Isso tem a vantagem de manter uma distância definida para o roteamento adequado de cabos de sensor/atuador e de evitar pontos de contaminação.

Todos os produtos

Descubra as caixas de sensores/atuadores.

alle-produkte_sensor-aktorboxen_2000x1125.jpg

Leitura recomendada

Compatível com as nossas caixas de sensores/atuadores

WAGO-I/O-SYSTEM 767

WAGO SPEEDWAY 767 para a automação sem necessidade de gabinetes

Medição, regulagem, controle e monitoramento – mesmo sob as condições mais adversas: O sistema de I/O IP67 da WAGO é construído para o uso mundial em locais inóspitos.

speedway_2000x1500px.jpg
WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

O WAGO-I/O-SYSTEM 750/753

Qualquer função e para todos os barramentos de campo. O sistema de I/O remoto da WAGO oferece as melhores opções para personalizar a implementação da sua solução de automação.

titel_PROFINET_Knoten_055_2000x1500px.jpg