Stromversorung_2000x2000.jpg

Módulos de alimentação de energia

As fontes de alimentação da WAGO fornecem sempre uma tensão de alimentação constante, para aplicações simples ou para a automação com exigências de potência maiores. A WAGO oferece fontes de alimentação ininterruptas (UPS), módulos paralelos, de redundância e um amplo portfólio de disjuntores eletrônicos, como um sistema completo para upgrades simplificados.

Vantagens:

  • Fontes de alimentação monofásicas e trifásicas variando de −40°C a +70°C (40 ... +158°F)
  • Opções de saída: 5 … 48 VDC e/ou 24 … 960 W (1 … 40 A)
  • Aprovadas globalmente para uso em diversas aplicações
  • O sistema completo de alimentação de energia inclui componentes como UPS, módulos de buffer capacitivos, disjuntores eletrônicos, módulos de redundância e conversores DC/DC.

EPSITRON® PRO Power

Fontes de alimentação profissionais com altas exigências de saída chamam por fontes de energia capazes de lidar de forma confiável com picos de energia. As Fontes de alimentação PRO são perfeitamente adequadas para tais aplicações.

  • Função TopBoost: multiplica a corrente nominal para até 50 ms
  • Função PowerBoost: oferece 200% de potência de saída por quatro segundos
  • Fontes de energia monofásicas e trifásicas para aplicações com tensões de saída de 12/24/48 VDC e correntes de saída nominal de 5 a 40 A para praticamente todas as aplicações
  • Monitor de linha (opcional): Fácil definição de parâmetros e monitoramento de entrada/saída
  • Entrada de conto/stand-by sem potencial: desative a saída sem desgaste e reduza o consumo de energia
  • interface serial (RS-232) (opcional): Comunicação com PC ou CLP

EPSITRON® CLASSIC Power

EPSITRON® CLASSIC Power é a robusta fonte de alimentação com integração TopBoost. Várias entradas e uma extensiva lista de aprovações internacionais abre as fontes de alimentação CLASSIC da WAGO para uma ampla variedade de aplicações.

  • TopBoost: fusão de lado secundário econômica, por meio de disjuntores padrão (≥ 120 W)
  • Tensão de saída nominal: 12, 24, 30,5 e 48 VDC
  • Contato/sinal DC OK para o fácil monitoramento de saída
  • Ampla variedade de tensões de entrada e aprovações UL/GL para aplicações mundiais
  • Tecnologia de conexão CAGE CLAMP®: economiza tempo e não exige manutenção
  • O design fino e compacto economiza espaço valioso no painel

EPSITRON® ECO Power

Inúmeras aplicações exigem somente 24 VDC. Aqui, as fontes de alimentação ECO da WAGO são a alternativa econômica.

  • Corrente de saída: 1,25 ... 40 A
  • Ampla variação de tensão de entrada para uso internacional: 90 ... 264 V AC
  • Suporta aplicações básicas com economia
  • Tecnologia de conexão CAGE CLAMP®: economiza tempo e não exige manutenção
  • Indicação de status por LED: disponibilidade da tensão de saída (verde), sobrecorrente/curto-circuito (vermelho)
  • Montagem flexível em trilho DIN e instalação variável via grampos de montagem por parafuso - perfeito para qualquer aplicação
  • Carcaça de metal plana e robusta: design compacto e estável

EPSITRON® COMPACT Power

As Fontes de alimentação EPSITRON® COMPACT em carcaças de montagem em trilho DIN estão disponíveis com tensões de saída de 5, 12, 18 e 24 VDC, além de correntes de saída nominais de até 6,5 A.

  • Ampla variação de tensão de entrada para uso internacional: 85 ... 264 V AC
  • Montagem flexível em trilho DIN e instalação variável via grampos de montagem por parafuso
  • Tecnologia de conexão Push-in CAGE CLAMP® (opcional): economiza tempo e é livre de manutenção
  • Resfriamento aprimorado devido à placa frontal removível: ideal para posições de montagem alternativas
  • Dimensões de acordo com a DIN 43880: adequadas para a instalação em placas de distribuição e medidores
dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

EPSITRON® – Conversores DC/DC

Ao invés de usar uma fonte de alimentação adicional, os conversores DC/DC EPSITRON® são ideais para tensões especiais, permitindo que sensores e atuadores sejam alimentados confiavelmente.

  • Conversores DC/DC podem ser usados, ao invés de uma fonte de alimentação adicional, para aplicações com tensões especiais.
  • Design estreito: Larguras “reais” de 6,0 mm maximizam o espaço no painel
  • Ampla variação de temperaturas operacionais
  • Pronto para uso mundial em diversas indústrias, graças às listagens da UL
  • O perfil comum com os Condicionadores de sinal e relés das linhas 857 e 2857 permite o jumpeamento completo da tensão de alimentação

EPSITRON® – Fonte de alimentação de energia ininterrupta (UPS)

Consistindo de um carregador e controlador UPS de 24 V e uma ou mais baterias conectadas, a Fonte de alimentação da WAGO energiza de forma confiável uma aplicação por diversas horas. A operação sem problemas de máquinas ou sistemas, está garantida, mesmo no caso de falhas rápidas de energia.

  • Unidades finas de carga e controle economizam espaço no painel
  • O display integrado e a interface RS-232 (opcional) simplifica a visualização e configuração
  • Tecnologia de conexão plugável CAGE CLAMP® (opcional): economiza tempo e é livre de manutenção
  • Tecnologia de controle de bateria para a manutenção preditiva que amplia a vida útil da bateria

EPSITRON® – Módulos de buffer capacitivos

Além de garantir a operação de máquinas e sistemas – mesmo durante rápidas falhas de energia – Os módulos de buffer EPSITRON® da WAGO oferecem reservas de energia que podem ser necessárias ao dar a partida em motores pesados ou disparar um fusível.

  • Saída dissociada: diodos integrados para o desacoplamento de cargas com buffer e sem buffer
  • Conexões que economizam tempo e livre manutenção por meio de conectores plugáveis equipados com a tecnologia CAGE CLAMP®
  • Possibilidade de ilimitadas conexões paralelas
  • Limite de comutação ajustável
  • Livre de manutenção, tampas de ouro de alta energia

EPSITRON® – Módulos de redundância

Os módulos de redundância são ideais para aumentar a disponibilidade da alimentação de energia. Esses módulos dissociam duas fontes de alimentação paralelas e são ideais para aplicações onde uma carga elétrica deve ser fornecida confiavelmente – mesmo em caso de falha na alimentação de energia.

  • Diodos de energia integrados com capacidade de sobrecarga: adequados para TopBoost ou PowerBoost
  • Contato sem potencial (opcional) para monitoramento de tensão de entrada
  • Conexão confiável através de conectores plugáveis equipados com CAGE CLAMP® ou réguas de bornes com alavancas : economize tempo e fique livre de manutenções
  • Soluções para 12, 24 e 48 VDC de alimentação, até 76 A: adequadas para praticamente todas as aplicações

EPSITRON® – Disjuntores eletrônicos

Os Disjuntores Eletrônicos da WAGO são a solução de precisão que economiza espaço para a implementação de fusíveis em circuitos de tensão DC.

  • Disjuntores Eletrônicos com 1, 2, 4 e 8 canais com correntes fixas ou ajustáveis variando de 0,5 a 12 A
  • Alta capacidade de ativação: >50.000 µF
  • Capacidade de comunicação: monitoramento e redefinição remotos
  • Tecnologia de conexão plugável CAGE CLAMP® (opcional): economiza tempo e é livre de manutenção
  • Ampla variedade de aprovações: diversas aplicações

Unidades de alimentação de energia WAGO:
Teremos prazer em responder as suas perguntas.