Nesta página:
buehne_messumformer_2_ad_2000x2000.jpg

Transdutores de sinal e amplificadores de isolamento

Isole, amplifique, filtre e converta: condicionadores de sinal e amplificadores de isolamento da família JUMPFLEX® lidam com um grande número de funções em diversas áreas de aplicação e oferecem a transferência de sinal segura e sem erros – graças a um abrangente número de aprovações para aplicações no mundo todo. O foco é na usabilidade e confiabilidade absoluta.

Os condicionadores de sinal e amplificadores de isolamento da WAGO mantêm um perfil uniforme dentro dos painéis. Isto permite o fácil jumpeamento da tensão de alimentação, eliminando a necessidade da fiação demorada dos componentes individuais.

Vantagens:

  • Comutação calibrada entre faixas de medição para garantir sempre a precisão equalizada
  • Simulação de entrada/saída (linha 2857)
  • Pode ser usado em condições ambientais extremas (−40 … +70°C)
  • Isolamento de segurança de acordo com a DIN EN 61010-1
  • Configuração intuitiva via app de software, visor, Dip switch ou comutador de pressão/deslizante

Vídeo: Condicionadores de sinal e amplificadores de isolamento

Descubra os amplos recursos dos transdutores de sinal e amplificadores de isolamento JUMPFLEX®, que simplificam os trabalhos do dia-a-dia com operação e comissionamento simplificados.

download_2000x1500.jpg

Catálogo

Transdutores de sinal e amplificadores de isolamento

Ficou com alguma dúvida

Opções que podem te ajudar: