MM-569251_3d_group_picture_Stromversorgungssysteme_2000x1125

Sistemas de fonte de alimentação WAGO

À medida que o nível de automação aumenta, também aumentam as demandas no fornecimento confiável de tensão e corrente. Os sistemas de alimentação de energia inovadores e eficientes da WAGO oferecem uma ampla variedade de soluções para praticamente qualquer aplicação, desde fontes de alimentação comunicativas a fontes de alimentação para aplicações básicas. As fontes de alimentação são suplementadas com dispositivos de sistema como fusíveis eletrónicos, fontes de alimentação ininterruptas (UPS) e módulos de redundância. Os dispositivos perfeitamente sincronizados compõem o sistema de alimentação de energia.

Seus benefícios:

  • Output variants from 5 … 48 VDC and/or 24 … 960 W (1 … 40 A)

  • Aprovadas globalmente para uso em diversas aplicações

  • O sistema completo de alimentação de energia inclui componentes como UPS, módulos de buffer capacitivos, disjuntores eletrônicos, módulos de redundância e conversores DC/DC.

Fontes de alimentação

As fontes de alimentação são o núcleo de qualquer solução de automação. A WAGO oferece um amplo portfólio de diferentes séries e classes de desempenho para praticamente qualquer aplicação: A Fonte de alimentação WAGO Pro 2 é compatível com a comunicação, especialmente económica em recursos e versátil, e pode ser configurada para qualquer aplicação com flexibilidade. Nossos produtos Eco e Eco 2 impressionam com sua conexão rápida e sem ferramentas e excelente relação preço-desempenho em carcaças com otimização de espaço. A fonte de alimentação compacta da WAGO em uma carcaça montável em trilho DIN é pequena e muito potente, tornando-a ideal para caixas de instalação e distribuição de sistemas, bem como para uso em dispositivos domésticos.

Seus benefícios:

  • Dispositivos altamente eficientes com uma eficiência de até 96,3%

  • Inúmeras aprovações (CE, UKCA, UL 60950, UL 2367, DNV) permitem uma ampla gama de aplicações

  • Tecnologia de conexão CAGE CLAMP® para quase todos os dispositivos

Alimentação de energia sem interrupção (UPS)

Consistindo em um carregador/controlador UPS de 24 V com um ou mais módulos de bateria conectados, as fontes de alimentação ininterruptas alimentam uma aplicação de maneira confiável por várias horas. Os módulos de buffer capacitivos garantem a operação sem problemas de máquinas ou sistemas, mesmo no caso de falhas rápidas de energia.

Seus benefícios:

  • Carregadores e controladores com economia de espaço

  • Parametrização via interface integrada

  • Tecnologia de conexão Push-in

  • Tecnologia de controle de bateria para a manutenção preditiva que amplia a vida útil da bateria

dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

EPSITRON® – Conversores DC/DC

Ao invés de usar uma fonte de alimentação adicional, os conversores DC/DC EPSITRON® são ideais para tensões especiais, permitindo que sensores e atuadores sejam alimentados confiavelmente.

  • Conversores DC/DC podem ser usados, ao invés de uma fonte de alimentação adicional, para aplicações com tensões especiais.

  • Design estreito: Larguras “reais” de 6,0 mm maximizam o espaço no painel

  • Ampla variação de temperaturas operacionais

  • Pronto para uso mundial em diversas indústrias, graças às listagens da UL

  • O perfil comum com os Condicionadores de sinal e relés das linhas 857 e 2857 permite o jumpeamento completo da tensão de alimentação

Dispositivos de proteção e eletrónicos

Os disjuntores eletrónicos são soluções compactas e precisas para a proteção confiável de circuitos CC contra curto-circuitos e sobrecargas. Beneficie-se de uma ampla gama de produtos e excelente relação custo-benefício - há uma opção de proteção adequada para cada aplicação!

Benefícios:

  • Proteção eletrónica de 1/2/4/8 canais com faixas de corrente fixas ou ajustáveis de 0,5 a 10 A

  • Alta capacidade de ativação: > 50.000 µF

  • DJE com limitação de corrente ativa

  • A interface de comunicação permite o monitoramento remoto

  • Design fino para alta densidade de canal e espaço otimizado no painel de controle

  • Ampla gama de aplicações suportada por um extenso pacote de certificação

Todos os produtos

Descubra a variedade de sistemas de alimentação de energia da WAGO.

Seu contato na WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: