explosionsschutz_keyvisual_industrie_fabrik_nacht_lichter_gettyimages-146365333_2000x2000.jpg

Proteção contra explosão

A proteção contra explosão está entre as áreas de atividades relacionadas à segurança, legalmente exigidas de engenheiros e projetistas de sistemas: Não somente a segurança das pessoas está em jogo, os processos de produção sem interrupção e a proteção ambiental também são essenciais.

Atmosferas explosivas podem ocorrer praticamente em qualquer lugar Os suspeitos usuais, como as indústrias químicas, de mineração ou de produção de gás e petróleo não são as únicas áreas onde se trabalha com substâncias que formam uma atmosfera explosiva ao serem misturadas com oxigênio. Combinações inflamáveis ocorrem em muitas indústrias, todos os dias, mesmo onde você não imagina. Essas combinações perigosas também ocorrem diariamente em muitos outros setores, como na indústria têxtil ou na produção de energia regenerativa de matérias-primas sustentáveis. Os sistemas instalados nessas áreas devem atender a todas as exigências de proteção contra explosão. Saiba a razão de você estar um passo à frente com a nossa Proteção EX e se isso também é importante para você.

A WAGO na Proteção contra explosão

Princípios da proteção contra explosão

O que acontece durante uma explosão, que fatores são importantes e quais as medidas de proteção que estão disponíveis? Você aprenderá aqui mesmo, tudo que precisa saber sobre a ATEX, zonas Ex, categorias de proteção contra a ignição e etc.

Por que a proteção contra explosões da WAGO?

Os produtos para a proteção Ex devem atender exigências especiais em relação à proteção contra a ignição. Além disso, soluções especiais são frequentemente usadas para a proteção Ex. A WAGO oferece precisamente o que os projetistas e integradores de sistemas nessas áreas desejam. Nossa linha de produtos de proteção contra explosões pode ser combinada de forma segura e econômica. E isso, com um sistema uniforme que abrange tudo, desde áreas EX e não Ex à áreas na produção geral.

Aplicação da proteção contra explosões na tecnologia de automação

Use o sistema e módulos de I/O da WAGO para áreas Ex, para tornar as máquinas e sistemas mais eficientes e seguros em atmosferas sujeitas à explosão – faça isso com segurança, confiabilidade e de forma econômica graças aos nossos componentes Ex para automação; as áreas Ex e não Ex se fundem. Confie na proteção Ex para automação quando quiser economizar custos de engenharia, comissionamento, manutenção e operação, buscando possibilidades de soluções flexíveis o suficiente para futuras adaptações e necessitando de componentes de proteção contra explosão para automação de navios ou na área on / offshore.

Vantagens dos produtos de automação com proteção contra explosões da WAGO:

  • Fácil instalação
  • Transmissão sem fio confiável
  • Transmissão segura (criptografada)
  • AFH (Hopping de frequência adaptativo)
  • Potência de transmissão adaptativa
  • Uso da banda de frequência 2,4 GHz sem necessidade de licença

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x2000px.jpg
Automação

Prontos para a área Ex

Automação sob condições ambientais adversas? Os produtos e soluções da WAGO são feitos para o desafio.

Aplicação da proteção contra explosões na tecnologia de conexão

Qualquer um que queira se afirmar contra os competidores na área Ex deve produzir economicamente, além de fornecer produtos seguros e de alta qualidade. Há um grande potencial de economia de energia nos painéis de controle para máquinas e sistemas. Todos os bornes de passagem e de aterramento TOPJOB® S, além dos bornes de alta corrente Ex especiais da WAGO são adequados para o uso em áreas Ex e I/II. Os bornes oferecem a conexão mais confiável para ambientes extremos como gás, poeira ou minas. O X-COM®S-SYSTEM, o qual combina bornes plugáveis de montagem em trilho e conectores fêmea, também estão disponíveis para aplicações Ex. Os componentes do X-COM®S-SYSTEM não produzem fagulhas (classe de proteção contra ignição “nA”) e são aprovados para uso em áreas perigosas da Zona 2.

Vantagens dos produtos de interconexão elétrica para proteção contra explosões:

  • Operação econômica do sistema
  • Tempo de inicialização e serviço rápidos graças aos conceitos modulares
  • Custos de operação reduzidos, graças à tecnologia de conexão livre de manutenção e à prova de vibrações
  • Os ajustes podem ser feitos rapidamente, graças ao fator de formato ideal e a versatilidade.
  • Com as certificações marítimas globais, é a escolha perfeita para áreas onshore/offshore
durchgangsklemmen_2000x2000px.jpg
Conexões elétricas

Inclui a proteção contra explosão

Aprovados para a área Ex: Os produtos da WAGO formam conexões seguras, mesmo sob as condições mais extremas.

A WAGO no trabalho

Tópicos e soluções para hoje e amanhã

A sua lista está vazia.

Infelizmente não há nenhum resultado adequado para seus filtros. Você pode alterar ou redefinir totalmente seus critérios de filtragem.

Instruções

Treinamentos

Tópicos

Intrinsically Safe in the Ex Area

With its 750 XTR Series of products, WAGO has offered a solution since 2014 that broadens the range of use for machines and systems with regard to environmental conditions and external interference factors, while providing the highest degree of flexibility. Temperatures ranging from a frigid −40°C to a hot 70°C, vibrations up to 5g or elevations up to 5,000 m above sea level: The WAGO-I/O-SYSTEM 750 XTR can be used everywhere. It also has increased immunity to impulse voltages and interference in accordance with EN 60870-2-1.

Tópicos

Gerenciamento de iluminação inteligente da WAGO

O gerenciamento de iluminação inteligente da WAGO é a solução ideal para o controle da iluminação em espaços amplos, instalações de produção e armazéns. Usando uma combinação de hardwares predefinidos e software intuitivo, a WAGO oferece um sistema de gestão de energia que facilitam a concepção e colocação em funcionamento de novos sistemas de iluminação, enquanto oferece inúmeras vantagens para sua operação.

Tópicos

Informações para Levar

com Você

Os catálogos da WAGO estão a disposição para consultas ou downloads.

Tópicos

Our Locations in Europe

WAGO prioritizes close customer proximity. This is why our employees are there for you around the world and are always happy to advise you. Find European contacts here in alphabetical order

Notícias

Upgrade eficaz: um plugin torna os controladores WAGO prontos para IoT

Um simples upgrade do software MQTT é o suficiente para transformar qualquer PFC da WAGO em um controlador IoT com conectividade na nuvem.

Soluções de proteção contra explosão da WAGO:

Teremos prazer em responder as suas perguntas.

Inspiração para você

A WAGO em outras indústrias

As tecnologias de automação e conexão elétrica WAGO não estão apenas representadas na engenharia de processos. Conheça as soluções que a WAGO oferece nas outras indústrias.