icon_ex_normen_rechtliches_2000x2000.jpg

Diretrizes, padrões e regulamentações

As exigências para equipamentos elétricos em locais perigosos têm diversas camadas. Determinações nacionais e internacionais, diretrizes e padrões devem ser cumpridos para que se atinja mais alto nível de segurança. Daremos a você uma visão geral das regulamentações e recomendações mais importantes, como a diretriz ATEX.


Qualquer equipamento introduzido na União Europeia deve atender as exigências da diretriz unificada ATEX. A abreviatura ATEX é derivada do termo francês "ATmosphère EXplosive." Mas o que é exatamente a diretriz ATEX? A abreviatura ATEX é derivada do francês "ATmosphère EXplosive."

A WAGO na Proteção contra explosão

Princípios da proteção contra explosão

Tudo o que vale a pena saber sobre a proteção Ex em um único lugar.

ATEX – Diretriz europeia reconhecida mundialmente

A diretriz ATEX se aplica a todos os produtos usados em locais perigosos e é obrigatória para todos os países membros da CE. Isto inclui a diretriz de produtos ATEX, 94/9/EC (ATEX 95) e a diretriz operacional ATEX 1999/92/EG (ATEX 137). A diretriz ATEX foi formulada pela Direção-Geral das Empresas e da Indústria da Comissão Europeia, pelos países membros da CE, a indústria europeia, a CEN e CENELEC e os órgãos notificados como BAM, PTBand TÜV.

A diretriz de produtos está direcionada aos fabricantes e regula a colocação de produtos que serão usados em áreas sujeitas a explosões no mercado. A meta desta diretriz é proteger as pessoas que trabalham em áreas sujeitas a explosões ou que permanecem lá. Os requisitos básicos de saúde e segurança devem ser seguidos pelo fabricante e comprovados, através do processo de avaliação da conformidade, com a declaração CE de conformidade e a marca CE. Para a diretriz operacional 1999/92/EC, ao contrário, o foco é nos funcionários que podem ser colocados em risco pela atmosfera potencialmente explosiva. A diretriz contêm exigências importantes relacionadas à segurança e medidas de proteção, as quais o operador ou empregador deve implementar.

IECEx – Tráfego mundial de mercadorias gratuitas

IECEx é um processo internacional para a certificação de recursos usados em áreas sujeitas à explosão. A meta do esquema IECEx é a harmonização de padrões Ex nacionais e internacionais Assim, o comércio mundial de recursos para aplicações sujeitas à explosão é simplificado sem ter que abrir mão do alto nível de segurança da diretriz ATEX. Os recursos certificados de acordo com o IECEx são reconhecidos pelos padrões uniformes internacionais, inspeções e símbolos de teste. Devido à crescente globalização, as certificações IECEx estão se tornando cada vez mais importantes.

NEC/CEC

Na América do Norte, tecnologias e sistemas se desenvolveram na área de proteção contra explosão para equipamentos elétricos e sistemas que são diferentes da tecnologia IEC. Nos EUA, aplica-se a NEC, e no Canadá, a CEC. Entre outras coisas, as diferenças estão na divisão das áreas explosivas, construção dos recursos e na instalação de sistemas elétricos. Para equipamentos e sistemas elétricos usados em locais perigosos, o Código Elétrico Nacional (NEC, na sigla em inglês) é aplicado nos EUA. E no Canadá o Código Elétrico Canadense (CEC, na sigla em inglês). Esses códigos têm a característica de regulamentações de instalação para sistemas elétricos em todas as áreas e se refere a uma série de padrões de outras instituições, que inclui provisões para a instalação e construção de equipamentos operacionais adequados.

Os métodos de instalação para o conceito da zona de acordo com a NEC 505 corresponde amplamente ao sistema de classe/divisão. Diversos padrões e determinações se aplicam para a construção e teste de sistemas e recursos elétricos protegidos contra explosão na América do Norte. Nos EUA, esses são principalmente os padrões do Underwriters Laboratories Inc. (UL), Factory Mutual Research Corporation (FM), e da International Society for Measurement and Control (ISA). No Canadá, os padrões da Canadian Standards Association (CSA). Na América do Norte, sob o título "locais perigosos", eles são descritos nas seções 500 e 505 do National Electrical Code (NED) e no Canadá na seção 18 e no Apêndice J do Canadian Electrical Code (CEC).

Áreas onde gases inflamáveis, vapor ou névoa são classificados como Classe I, onde se acredita que ocorra poeira como Classe II, e onde ocorrerão fibras e fiapos, como Classe III. A frequência e duração da ocorrência desses materiais define os locais perigosos como Divisão 1 ou Divisão 2. Nos EUA, a divisão em zonas foi aceita em complemento ao sistema existente desde 1996 para a Classe I. Essas alterações seguiram o Artigo 505 da NEC. No Canadá, o conceito da zona IEC para a Classe I foi introduzido na edição CEC em 1988. Todos os novos sistemas devem ser divididos de acordo com esse conceito.

UL

Underwriters Laboratories é uma organização independente que teste a segurança de produtos de acordo com as exigências aplicáveis à segurança de produtos dos EUA. A marca de aprovação UL se diferencia da certificação IEC, a qual define somente as exigências mínimas para um dispositivo. A Underwriters Laboratories realiza testes de acordo com suas rígidas exigências de segurança, que também inclui a fabricação do produto no teste, dependendo do padrão. Por esta razão, a aprovação UL é aceita no mundo todo. Isto é fato não apenas na Europa. Por exemplo, o selo UL também aumenta as oportunidades de exportação nos EUA, Canadá e Ásia.

1999/92EG, BetrSichV e ProdSV

Geral

As exigências das normas ATEX 1999/92/CE são exigências mínimas que os países membros devem implementar como lei nacional. Os países membros também podem adotar exigências mais rígidas. Na Alemanha, essas normas foram transformadas em lei, em forma de duas regulamentações, a Regulamentação de proteção contra explosões (ExVO) e a Regulamentação de segurança industrial (BetrSichV).

Alemanha

As normas operacionais para proteção contra explosão estão especificadas na Regulamentação de segurança industrial, aplicável desde 1º. de janeiro de 2003. Esta regulamentação é direcionada à montagem, instalação e operação de equipamentos em locais perigosos. Somente dispositivos que cumpram com a norma de produtos ATEX 94/9/CE podem ser usados.

A comercialização de dispositivos e sistemas de proteção que cumprem com os padrões e sejam previstos para aplicação em locais perigosos é controlada pela Regulamentação de proteção contra explosão (ExVO).

Leia mais aqui

O que acontece durante uma explosão, que fatores são importantes e quais as medidas de proteção que estão disponíveis? Tudo o que você precisa saber sobre a ATEX, zonas Ex, categorias de proteção contra a ignição e etc.

Classificação de zonas

Dependendo do tipo de material que ocorrer, os locais perigosos não estão igualmente em risco. A frequência e duração da ocorrência de uma dessas substâncias dão margem a diferentes exigências de proteção para equipamentos operacionais.
icon_ex_kennzeichnung_ex_produkte_2000x1125.jpg

Medidas de proteção Ex

Quem precisa de proteção contra explosões? A quem a proteção contra explosão se aplica? O que deve ser observado aqui? E o que é proteção contra explosão construtiva? A WAGO compilou para você, as respostas para as perguntas mais importantes.s
icon_ex_explosionsschutz_2000x1125.jpg

Grupos de dispositivos

Da mesma forma que os dispositivos, gases, vapores e poeira são divididos em diversos grupos, de acordo com suas propriedades. Essa divisão facilita a seleção certa de dispositivos para os diversos gases, vapores e poeiras.
icon_ex_geraetegruppen_geraetekategorien_2000x1125.jpg

Tipos de proteção

Somente equipamentos protegidos contra explosão são permitidos em áreas Ex. As categorias de proteção contra ignição são medidas construtivas e elétricas para equipamentos, e se qualificam como proteção contra explosão secundária.
icon_ex_zuendschutzarten_2000x1125.jpg

Fontes de ignição

Se uma atmosfera sujeita à explosão não puder ser evitada em uma área de trabalho, uma proteção secundária contra explosões é mobilizada. Medidas de proteção secundárias incluem a prevenção de qualquer fonte de ignição na área Ex.
icon_ex_zuendquelle_2000x1125.jpg

O que é uma explosão?

Ex|plo|são; -s <lat.> (explosio) significa "escapar sob pressão." O que acontece durante uma explosão, que fatores são importantes e quais as medidas de proteção que estão disponíveis? Você aprenderá tudo o que precisa saber sobre proteção contra explosão aqui .
icon_ex_explosion_2000x1125.jpg

Produtos da WAGO com proteção contra explosão

Automação

Prontos para a área Ex

Automação em ambientes extremos? Os produtos e soluções da WAGO são feitos para isso.

titel_0750_XTR_Knoten_017_2000x1500px.jpg
Tecnologia de conexão

Inclui a proteção contra explosão

Aprovados para a área Ex: Os produtos da WAGO formam conexões seguras, mesmo sob as condições mais extremas.

durchgangsklemmen_2000x1500px.jpg

Leitura recomendada

Mais da área de Tecnologia de processos

Trate-se da automação de processo modular, proteção contra explosão, segurança cibernética ou do Processo 4.0 – a WAGO oferece soluções para todos os desafios que a indústria enfrenta.

Processo 4.0

Cadeias de valor inteligentes

Transforme e remodele digitalmente os processos. A WAGO é o seu parceiro para o desenvolvimento e implementação individuais.

process_prozessindustrie_virtuell-real-welt_istock_101279527_2000x1500.jpg
Automação modular de processos

DIMA é o futuro

Conceitos de sistemas modulares são a solução para as demandas em constante mudança do mercado. A WAGO oferece suporte ao seu processo de desenvolvimento.

process_modulare-prozessautomation_gettyimages-457978501_2000x1500.jpg

Leitura recomendada

A WAGO em outras indústrias

As tecnologias de automação e conexão elétrica WAGO não estão apenas representadas na área da engenharia de processos. Conheça as soluções que a WAGO oferece nas outras indústrias.

Uma indústria em transição

As tecnologias de automação e digitalização modernas dão origem às smart grids comunicativas.
1600-MM-36674-website-update-Energietechnik-2000x1125.jpg