Fonte de alimentação WAGO

Seu design compacto ajuda a economizar espaço valioso no painel de controle e permite a fiação frontal fácil e sem ferramentas, usando a comprovada tecnologia de conexão Push-in CAGE CLAMP®.
Esta nova base de alimentação de energia da WAGO combina baixo custo de aquisição com funcionalidade operacional básica, tudo isso mantendo a qualidade e confiabilidade confiáveis da WAGO.

Visão geral dos produtos

Características do produto base da fonte de alimentação da WAGO

Conexões confiáveis à mola: A tecnologia de conexão Push-in CAGE CLAMP® garante conexões estáveis de entrada e saída, mesmo sob vibração. A instalação e manutenção sem ferramentas simplificam a operação.

Alta eficiência: Com uma eficiência de até 94% (em 20 A), a linha Base contribui para reduzir os custos operacionais de longo prazo.

Robusto e durável: a linha 2587 é projetada para a operação contínua, mesmo em condições extremas dentro de painéis de controle. Variação de temperatura: +70°C

Operação confiável: com um tempo médio entre falhas (MTBF) superior a 1.000.000 horas, o produto garante uma vida útil longa e custos operacionais reduzidos. O LED DC OK permite o fácil monitoramento do status operacional.

Design compacto: o modelo de 20 A, com uma largura de apenas 56 mm, oferece economia de espaço valiosa em seu gabinete de controle.

Produtos em detalhe

Alimentação de energia modo comutação; Base; monofásico; Tensão de saída 24 VDC; Corrente de saída 5 A; LED DC-OK
Item n.º 2587-2144

Alimentação de energia modo comutação; Base; monofásico; Tensão de saída 24 VDC; Corrente de saída 5 A; LED DC-OK

Alimentação de energia modo comutação; Base; monofásico; Tensão de saída 24 VDC; Corrente de saída 10 A; LED DC-OK
Item n.º 2587-2146

Alimentação de energia modo comutação; Base; monofásico; Tensão de saída 24 VDC; Corrente de saída 10 A; LED DC-OK

Alimentação de energia modo comutação; Base; monofásico; Tensão de saída 24 VDC; Corrente de saída 20 A; LED DC-OK
Item n.º 2587-2147

Alimentação de energia modo comutação; Base; monofásico; Tensão de saída 24 VDC; Corrente de saída 20 A; LED DC-OK

Alimentação de energia modo comutação; Base; monofásico; Tensão de saída 24 VDC; Corrente de saída 40 A; LED DC-OK
Item n.º 2587-2148

Alimentação de energia modo comutação; Base; monofásico; Tensão de saída 24 VDC; Corrente de saída 40 A; LED DC-OK

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: