Neste contexto, a segurança dos dados tem um papel essencial para a WAGO. Com o VHPready versão 4.0 ou superior, o protocolo de comando remoto IEC 60870-5-104 ou outra abordagem orientada ao objeto baseada em TCP/IP, de acordo com a IEC 61850-7-420, é a base da comunicação para os controladores de comando remoto da WAGO. Para garantir a segurança da transmissão de dados, os controladores estabelecem uma rede virtual privada (VPN) baseada em OpenVPN com conexões SSL/TLS. SNTP/NTP (Protocolo de tempo simples/Protocolo de tempo de rede) são usados para a sincronização temporal. O Controlador da WAGO pode estabelecer um túnel VPN via OpenVPN ou IPsec diretamente, para transmitir e receber dados criptografados do centro de controle. Com isso, a WAGO não apenas atende as exigências de segurança de TI para operadores de redes, mas também permite o fortalecimento do sistema, de acordo com as exigências da BDEW.