Nesta página:
energy_energienetze_strom_ausbau_istock-595759396_2000x2000.jpg

Modernização em todos os níveis

A automação de redes de energia tem muitas vantagens. As vantagens incluem a possibilidade de monitoramento e comando remotos. A WAGO tem as soluções certas.

Na primeira etapa, os operadores de rede podem usar a tecnologia da WAGO para identificar com precisão onde as suas infraestruturas precisam ser modernizadas. Nossos controladores podem então ser usados posteriormente para automatizar processos e sustentar o gerenciamento da carga. Desta forma, as capacidades da rede podem ser melhor utilizadas – e reduzir a necessidade de novas linhas.

Subestações de distribuição inteligente: a chave para a rede de energia inteligente

Da mesma forma que nas estações locais de energia, a subestação de distribuição inteligente (iONS) conecta as redes de média e baixa tensão. Ao contrário de suas contrapartes menos avançadas, no entanto, a nova subestação também registra os dados de medição e permite que esses dados sejam lidos remotamente. A WAGO está pronta para ser compatível com um iONS por meio de uma abrangente tecnologia de automação: O Controlador PFC200 no lado da média tensão e o e!DISPLAY no lado da baixa tensão, para visualização dos dados de medição e controle diretamente no próprio iONS, bem como a completa tecnologia de conexão. Vantagens da solução WAGO:

  • Versátil: Os controladores, os quais são livremente programáveis via CODESYS, coletam todos os dados dos diversos sistemas da subestação por meio de sinais digitais e analógicos (p.ex., via MODBUS RTU ou IEC 61850).
  • Diversas linguagens: Nossos controladores convertem os dados para os protocolos de comunicação exigidos pelo fornecedor (p.ex., IEC 60870-5-101/-104 ou IEC 61850) e os transmitem para o centro de controle via linha de dados.
  • Na direção oposta, o centro de controle pode acessar os sistemas da subestação (p. ex., painel de controle de média tensão, dispositivos de proteção, sistemas de medição de diferentes fabricantes) por meio dos Controladores da WAGO.
  • Segurança cibernética: O fluxo de dados dos Controladores da WAGO é protegido contra o acesso não autorizado pela criptografia dos dados usando TLS1.2 e pela transmissão de dados por meio de conexões especialmente protegidas, como IPsec ou OpenVPN, de acordo com as especificações técnicas BDEW.
  • Conectividade na nuvem: conexão à nuvem graças a um upgrade do software MQTT
energy_intelligente_ortsnetzstation_2000x1125.jpg

Subestação de distribuição inteligente do Escritório de engenharia Pfeffer

Comutadores de média tensão: automatize-os com a WAGO

Os comutadores na rede de distribuição são componentes centrais para um fornecimento de energia seguro. Para garantir isso, a automação de estações assim com os Controladores da WAGO é uma excelente solução. Os erros podem ser rapidamente localizados pela conexão dos indicadores de direção de curto-circuito e de falha de armazenamento e transmissão das informações, enquanto que os sistemas automatizados podem ser controlados remotamente. Partes da rede de energia pode então ser rapidamente restaurada e o raio dos danos é reduzido. Vantagens da solução WAGO:

  • As seções da rede podem ser rapidamente reativadas.
  • O técnico pode ser enviado diretamente para o local da falha.
  • Os valores medidos da média tensão podem ser continuamente transmitidos para o centro de controle.
  • O monitoramento ajuda a gestão de ativos no planejamento futuro da rede.
energy_energienetze_mittelspannung_driescher_versand_2000x1125.jpg

Comutador Driescher antes da entrega

Subestações: Os nós da rede sempre á vista

As subestações são a interface entre a geração e a distribuição de energia renovável. Em caso de falhas, os geradores conectados assim como parques solares e eólicos não podem mais alimentar a rede elétrica. Dependendo da gravidade e duração da interrupção, pode ocorrer a perda considerável de carga ou outros danos aos sistemas técnicos. Para evitar falhas e eliminar defeitos no curto prazo, o monitoramento e controle remoto de subestações são essenciais no caso de panes. Os Controladores da WAGO podem lidar com essas tarefas de forma segura e confiável. Vantagens da solução WAGO:

  • Localização precisa de falhas
  • Rápido reconhecimento dos segmentos da rede
  • O técnico pode ser enviado diretamente para o local da falha.
  • Os valores medidos podem ser transmitidos continuamente para o centro de controle.
energy_energienetze_strom_umspannwerke_gettyimages-601792784_2000x1125.jpg

Conduites de subestação

Fornecimento de gás: regulagem segura da pressão

Um fornecimento de gás seguro é tão importante quanto um fornecimento de energia seguro Para garantir o fornecimento, monitoramento e controle seguro dos sistemas de gás, sistemas de regulagem e estações de acionamento são indispensáveis. Além disso, a rede de gás está se tornando cada vez mais importante para a energia integrada. Devido a amplas capacidades de armazenamento dentro de uma rede de gás, é possível armazenar grandes quantidades de energia. Isto também torna necessário a automação de estações de alimentação de entrada. Vantagens da solução WAGO:

  • Rápida solução de problemas
  • Medição online
  • A funcionalidade do CLP permite a implementação de regulagens e controle complexos.
  • A compatibilidade com todos os sistemas de barramento atuais, como o PROFIBUS DP ou Modbus RTU/TCP, permite a integração de sistemas de terceiros.
  • Protocolos de comando remoto como o IEC 60870 ou DNP 3.0 permitem a conexão ao sistema de controle central.
  • Módulos de I/O intrinsecamente seguros permitem a integração de sinais das Zonas 0, 1 e 2 ao WAGO-I/O-SYSTEM.
  • A visualização web integrada possibilita a exibição de processos no local ou por acesso remoto.

energy_referenz_drewag_dresden_gasdruck_2000x1125.jpg

Estação de regulagem de pressão de gás DREWAG

Fornecimento de calor: sempre na temperatura certa

O aquecimento e potência combinados (Combined heating and power - CHP, na sigla em inglês) junto com a construção e expansão associadas de redes de aquecimento remotas e locais é um componente importante da transformação da energia. Durante a implementação, isto significa que as estações de acionamento e transferência de calor devem ser automatizadas com segurança. É claro que o cliente necessita de um fornecimento seguro durante o frio – a falha aqui seria fatal! Vantagens da solução WAGO:

  • Localização precisa de falhas
  • Rápida solução de problemas
  • Medição online
  • A funcionalidade do CLP permite a implementação de regulagens e controle complexos.
  • A compatibilidade com todos os sistemas de barramento atuais, como o PROFIBUS DP ou Modbus RTU/TCP, permite a integração de sistemas de terceiros.
  • Protocolos de comando remoto como o IEC 60870 ou DNP 3.0 permitem a conexão ao sistema de controle central.
  • Módulos de I/O intrinsecamente seguros permitem a integração de sinais das Zonas 0, 1 e 2 ao WAGO-I/O-SYSTEM.
  • A visualização web integrada possibilita a exibição de processos no local ou por acesso remoto.
energy_referenz_stadtwerke-flensburg_heizzentrale_rohre_plattenwaermetauscher-uebergabestation_2000x1125.jpg

Estação de transferência de calor Flensburg

Veja as nossas soluções em ação

Leitura recomendada

Mais aplicações de geração e distribuição de energia

Independentemente de se tratar de digitalização, geração de energia renovável ou da integração de fornecedores descentralizados – a WAGO oferece soluções para todos os desafios no gerenciamento de energia.

Geração de energia renovável

Sempre uma boa conexão

Quando os sistemas de energia são digitalizados, estratégias e produtos que permitem isso estão em demanda. A WAGO tem a experiência e as soluções para a transição da energia digital.

energy_wechselrichter_solar_windkraft_gettyimages-522921291_2000x1500.jpg
Sistemas de armazenamento de energia

Energia 24 horas por dia

Os sistemas de armazenagem de energia aliviam as redes de energia, aumentando a flexibilidade do abastecimento de energia. A tecnologia da WAGO permite o controle dos sistemas de armazenagem.

energy_bidirektionale_stromtankstelle_fehringer_nacht_violett_2000x1500.jpg
Gerenciamento da alimentação

Alimentação de energia confiável com o sol e vento

A conexão entre a rede inteligente e o controle da energia renovável é um importante desafio para os operadores de redes elétricas. A WAGO pode ajudar você com sua experiência, produtos e soluções.

energy_integration-dezentraler-einspeiser_einspeisemanagement_windenergie_gettyimages-700834979_2000x1500.jpg
Digitalização

Redes inteligentes para o mercado de energia

Geração e distribuição de energia em redes inteligentes: Quando os sistemas de energia são digitalizados, as estratégias e produtos que permitem isso são necessários. A WAGO tem a experiência e as soluções para o mercado de energia.

energy_referenz_stadtwerke-osnabrueck_christian-dreckstraeter_digitalisierung_leitwarte12_2000x1500.jpg