[{"term":"221","id":0,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Bibliotecas_BA","id":1,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Application Notes","id":2,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"WAGO-I/O-PRO","id":3,"type":"QUICKLINKS"},{"term":"Predial","id":4,"type":"QUICKLINKS"}]
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Página inicial", "item": "https://www.wago.com/br" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "IHM - WAGO 600", "item": "https://www.wago.com/br/ihm-wago600" } ] } [{"url":"/ihm-wago600","name":"IHM - WAGO 600","linkClass":"active","categoryCode":null}]
IHM_WAGO600_2000x2000.jpg

IHM - WAGO 600

A linha de IHM's WAGO 600 possui três versões: padrão, naval e avançada.

Vantagens:

  • Alto processamento e desempenho através de um processador Cortex A9 Multicore.
  • Recursos de hardware independente da aplicação ou mercado.
  • Funcionalidades de software escalonadas: Web, Visu e CLP (Controlador Programável).
  • Programação flexível no IEC 61131 ou diretamente sob o sistema. operacional de código aberto Linux®.
  • Funcionalidades de IoT e TI como conexão direta com a nuvem embarcado.

Portfólio

IHM's para todas as aplicações

Linha Padrão

Com tela touch screen para aplicações padrão.

Disponível como:

  • IHM Web nos tamanhos: 4,3" / 5,7" / 7,0" e 10,1".
  • IHM Visu nos tamanhos: 4,3" / 5,7" / 7,0" e 10,1".
  • IHM com controle nos tamanhos: 4,3" / 5,7" / 7,0" e 10,1".
ihm_wago600_padrao_2000x1125.jpg