Aplicação de cliente

MTBF: Você sabe o que é?

  • 26/11/2024
  • Descubra porque o MTBF influencia na confiabilidade da sua máquina ou equipamento

    O MTBF – Mean Time Between Failures (Tempo Médio entre Falhas)

    Esse parâmetro sem dúvida serve para demonstrar a robustez e confiabilidade do seu produto, equipamento ou máquina. Através dele, você pode calcular o tempo médio entre falhas de um equipamento, máquina ou operação, medindo o nível de confiabilidade (em horas). Quanto mais espaçado o tempo médio entre falhas de um equipamento, maior o nível de confiabilidade.

    Mas será que todos os equipamentos de automação precisam atingir um MTBF alto?



    Se você já conhece quais são os principais componentes de um Painel de Automação, você também sabe que cada um deles tem sua devida função e importância. No entanto, alguns são indispensáveis e necessitam ter alta eficiência para que o ciclo de funcionamento de uma máquina ou processo não seja interrompido, como as Fontes de Alimentação.



    Não é possível afirmar um consenso que determine qual o MTBF ideal, mas se o funcionamento de uma Fonte for interrompido, todo o processo automação será impactado, afinal, este equipamento é como o coração do seu painel e é essencial que tenha alta eficiência e confiabilidade.

    Como calcular o MTBF?

    t-f-01.jpg

    Parece complexo, mas está longe disso!

    Subtraia: o valor total de horas disponíveis para operação, pelo valor de horas em corretiva

    Divida: pelo número de paradas em corretiva.



    Ainda parece difícil? Para exemplificar, imagine a seguinte situação:

    Em um mês, a Fonte instalada no seu Painel de Automação acumulou 730 horas trabalhadas e teve 5 falhas corretivas que levaram 30 horas de reparos. Isso indica que o MTBF dela foi de 140 horas.

    Veja o cálculo aplicado:

    MTBF = 730 - 30 / 5 = 140

    Você consegue mensurar o prejuízo que pode obter com uma máquina que tem seu “coração” parando tantas vezes? O ideal é se prevenir dessa situação investindo em Fontes de Alimentação eficientes, com alto nível de confiabilidade e compactas.

    Novidade no mercado: FONTES ECO2 WAGO

    Com um MTBF estimado de 1 milhão de horas, a fonte ECO2 nunca para!

    Ela permite conexão descomplicada durante a montagem do painel e passagem de cabeamento, devido a conexão PUSH-IN.

    Você já conhece esse tipo de tecnologia PUSH-IN WAGO?

    Criada e introduzida no mercado pela WAGO, a tecnologia PUSH-IN possibilita a conexão direta de condutores rígidos ou com terminais, sem a necessidade de ferramentas.

    Além disso, ela contém LED diagnósticos, contato DC OK que indicam seu status e alcança até 90% de eficiência. Tudo isso em uma versão compacta de 30mm de espessura, que garante economia de espaço no painel.

    Fale com a nossa equipe técnica e comercial e conheça todas as vantagens das Fontes de Alimentação ECO2 para o seu painel