TR-MM-370198-GWA-Steuerungen-16-2000x2000

Controlador Lógico Programável

Perfeito processamento e disponibilidade: Graças ao seu processamento extremamente alto, inúmeras interfaces de rede, design compacto e alta confiabilidade, os controladores da WAGO (CLPs) são soluções perfeitas para aplicações de automação e IoT.

Vantagens com os Controladores da WAGO:

  • Programável com e!COCKPIT (CODESYS 3) e CODESYS 2.3v.

  • Independente de rede — compatível com todos os protocolos de rede de campo e padrões ETHERNET (PROFIBUS, MODBUS, PROFINET, EtherCAT).

  • Compatível com o WAGO-I/O-SYSTEM 750: Módulos de I/O +500 para o máximo de flexibilidade e variedade funcional.

  • Ideais também para ambientes extremos.

Controlador Compact 100

O Controlador Compact 100 da WAGO (751-9301) é uma solução adequada para várias aplicações que podem ser adaptadas rapidamente às necessidades dos usuários.

O novo controlador também fortalece o portfólio de automação da WAGO a partir da renomada série PFC200. Como de costume na família de controladores WAGO, o Controlador Compact 100 executa um sistema operacional Linux em tempo real e suporta protocolos padrão de barramento de campo - um compromisso claro com a automação aberta e a interoperabilidade.

NEW Poderoso e Flexível: o controlador PFC300

Poderoso e flexível para aplicações médias a grandes: o controlador WAGO PFC 300 oferece rápido processamento de dados, 2 GB de RAM e um processador de núcleo duplo de 64 bits - ideal para tarefas exigentes! O PFC300 simplifica a programação, controle e visualização - mesmo em diversas indústrias.

controller_neu_pfc100_b150326_11_plc_pfc100_0750_8101_0025_000_2000x2000_1.jpg

Máximo desempenho no minimo de espaço:
o controlador PFC100

Diversas saídas em um design compacto! Com o PFC100, a WAGO oferece um controlador excelentemente equipado com um custo-benefício atraente.

  • Planejamento econômico de projetos com o e!COCKPIT.

  • Pronto para negócios do futuro com tecnologia de controle escalável.

  • Pacotes de segurança fornecem dados seguros no dispositivo.

controller_neu_pfc200_p_ur_0750_8206_000_xx_2000x2000.jpg

Nossa linha de controladores mais poderosa:
PFC200

Os controladores PFC200 da WAGO são ideiais para uma ampla variedade de aplicações em automação industrial, de processos e de edifícios.

  • Esses PFCs são adequados para pequenas aplicações de controle em ambientes padrões e agressivos.

  • Eles são independentes de barramento de campo e são ideiais para sistemas de barramento descentralizados.

  • Esses controladores também estão disponíveis como 750 XTR para aplicações em ambientes extremos.

controller_neu_pfc200-xtr_p_ur_0750_8206_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

Para aplicações extremas:
o controlador PFC200 XTR

Os controladores PFC200 XTR são para ambientes extremos: engenharia, controle e visualização onde outros controladores falham.

Vantagens:

  • CLPs com proteção contra climas extremos, vibrações, impactos e surtos de tensão.

  • Eles são independentes de barramento de campo e são ideiais para sistemas de barramento de campo descentralizados.

  • Sistema operacional Linux® incorporado e e!RUNTIME com base no CODESYS 3.

controller-750-einzeln_2000x1125px_1.jpg

Nossos controladores mais versáteis:
controladores 750

Os controladores da série 750 da WAGO são ideias para uma ampla variedade de aplicações em automação industrial, de processos e de edifícios.

  • Esses controladores modulares estão disponíveis para todos os sistemas de barramento de campo proeminentes dentro do WAGO I/O SYSTEM.

  • Podem ser rapidamente colocados em funcionamento e não necessitam de manutenção.

  • A série 750 apresenta um design que economiza espaço.

controller_p_ur_0750_0880_0040_0000_000_xx_2000x2000_1.jpg

Para ambientes extremos:
controladores 750 XTR

Automação sem limites em ambientes extremos.

  • Classificado para frio e calor −40 a +70°C (−40 ... +158°F).

  • Isolamento extremo: até 5 kV de tensão de impulso.

  • Resistência à vibração: até 5g de aceleração.

alle-produkte_controller_2000x1125_o.jpg

Todos os produtos

Descubra nossa linha de controladores.

Ficou com alguma dúvida

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: