TR-1024-MM-3896-Touch-Panel-2000x2000

IHM - Interface Homem Máquina

As IHMs da WAGO não somente melhoram a operacionalidade das máquinas e processos, mas também oferecem um design e tecnologia avançada.

Vantagens dos Painéis touch WAGO

  • Variedade de modelos de IHMs com ou sem controle.

  • Funções de IoT embarcada.

  • Sem ventilador, dispensando manutenções.

IHMS_WAGO.jpg

IHM 600 WAGO

As IHMs (Interface homem máquina) WAGO podem ser utilizadas em aplicações exigentes de controle e visualização, além de melhorar a usabilidade de máquinas e processos de automação.

Vantagens:

  • Potente processador multicore Cortex-A9.

  • Três famílias de produtos para diferentes requisitos de aplicação: Linha padrão, avançada e marítima.

  • Opções de funcionalidades: IHM Web, IHM Visu e IHM com controlador incorporado.

  • Programação flexível utilizando o CODESYS.

  • Conexão padrão entre soluções em nuvem da WAGO e IHM com controlador.

e!DISPLAY is WAGO's high-performance HMI display with a resistive touchscreen for demanding visualization tasks with CODESYS

IHM - Interface Homem Máquina

e!DISPLAY

O e!DISPLAY é uma IHM de alto desempenho com tela touch screen para tarefas de visualização com o CODESYS. Além dos recursos avançados, o Painel Web da WAGO oferece um design projetado para o usuário.

Vantagens do e!DISPLAY:

  • 10,9 cm (4,3 "), 14,5 cm (5,7"), 18,0 cm (7,0 ") e 25,7 cm (10,1").

  • Visualização moderna via CODESYS V2.

  • Soluções de automação de alto desempenho em conexão com os controladores WAGO PFC200 e Linha 88X.

  • Certificado DNV-GL para uso em aplicações marítimas e offshore.

alle-produkte_panels-und-displays_2000x1125_o.jpg

Todos os produtos

Descubra a variedade de IHM's Virtuais

Seu contato na WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: