Notícias

Economiza espaço: Módulo de saída de relé de 4 canais da WAGO

O novo módulo de I/O 750-515 da WAGO apresenta um número dobrado de canais, corrente de saída mais alta e uma largura mais compacta para instalação.

Com este novo módulo de saída do relé de 4 canais, a WAGO amplia seu portfólio com um módulo de saída digital com quatro relés de contato de fechamento sem potencial. Para o uso de quatro canais, os canais tratam no máximo uma corrente de comutação de 2 A; para o uso de uma canal, eles abrangem até 5 A. Com uma tensão de comutação máxima de 250 VAC/30 VDC, eles estão prontos para a aplicação universal – por exemplo, nos setores industriais, construção naval, setor predial, bem como na tecnologia de processos e energia. Tensões de comutação até 110 VDC são também possíveis em correntes de comutação reduzidas.

Visão geral de produtos

produkte-io-system750_2000x1125px.jpg

WAGO I/O System 750/753