industrial-switches_grafik_funktionsuebersicht-des-industrial-managed-switches_2000x1125

Switches Industriais Gerenciáveis: Visão geral das funções

Administração e diagnóstico, disponibilidade, segurança, transferência de dados e desempenho: Uma visão geral de todas as funções do Switch Industrial Gerenciável.

Administração e diagnósticos

Comissionamento e manutenção simplificados

industrial-switches_grafik_konfigurationsschnittstellen_2000x1500.jpg

Configuração e Diagnóstico

Várias opções:

  • Configuração via Gerenciamento Baseado na Web

  • Configuração via linha de comando (SSH, Telnet, RS-232)

  • Gerenciamento de rede via SNMP v1, v2, v3

  • Suporte aos padrões MIB (Management Information Base)

  • Diagnóstico via Modbus TCP: Numerosas informações disponíveis para um diagnóstico fácil via MODBUS

industrial-switches_grafik_administration-und-diagnosen_ddm_2000x1500.jpg

MDD (Monitoramento Digital de Diagnóstico)

  • Detecta automaticamente um módulo SFP conectado

  • Informações detalhada do módulo

  • Monitoramento em tempo real
    Temperatura
    Fonte de alimentação
    Potência de transmissão
    Potência de recepção

industrial-switches_grafik_port-mirroring_2000x1500.jpg

Monitoramento e diagnóstico

Manutenção simplificada

  • Espelhamento de portas: Espelhando o tráfego da rede

  • LLDP: Detecção automática de dispositivos adjacentes

  • Notificações por e-mail

Disponibilidade

Via redundância de comunicação

industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_jet-ring_2000x1500.jpg

Jet Ring

  • Tempo típico de chaveamento < 300 ms (depende da aplicação)

  • Configuração extremamente fácil

  • Até 20 participantes (envelhecimento rápido) em um jato

industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_xpress-ring_dual-ring_2000x1500.jpg

Anel Xpress e Dual:

Anel Xpress:

  • Tempo de comutação < 20 ms

  • Fácil configuração

  • Até 200 interruptores em um anel Xpress

  • Dois anéis Xpress por switch

Anel Dual:

  • Combinação de ambos os tipos de redundância

  • 1 anel de jato e 1 anel Xpress por switch ou 2 anéis Xpress por iswitch

industrial-switches_grafik_verfuegbarkeit_erps_v2_2000x1500.jpg

ERPS (ETHERNET Ring Protection Switching)

A Solução Rápida e Aberta:

  • Tecnologia padronizada e aberta

  • Tempo de comutação < 50 ms

  • Topologias aninhadas com até seis anéis por chave

  • Realização de uma tolerância a uma falha (SPOF - Single Point of Failure)

ERPS - Modo de Melhoramento:

  • Os dispositivos da WAGO com interruptores integrados e configuração de envelhecimento rápido

  • Tempo típico de chaveamento < 300 ms (depende da aplicação)

Segurança

Redes industriais absolutamente seguras

industrial-switches_grafik_sicherheit_iee-802-1x_2000x1500.jpg

Autenticação IEEE 802.1X

O Padrão de Segurança das Redes de TI: Autenticação segura e autorização em redes ETHERNET (localmente no switch ou via servidor RADIUS).

Processo:

  • A autenticação de um assinante é realizada por um autenticador.

  • O autenticador verifica as informações de autenticação do assinante (solicitante) com um servidor de autenticação.

industrial-switches_grafik_sicherheit_firewall_2000x1500.jpg

Firewall - Lista de controle de acesso

Autorização apenas para os serviços necessários

Filtragem de pacotes de dados devido a:

  • um MAC de origem ou endereço IP de origem

  • um MAC de destino ou endereço IP de destino

  • uma gama de endereços MAC ou IP

  • Portes de origem ou destino UDP/TCP

industrial-switches_grafik_sicherheit_port-security_2000x1500.jpg

Segurança da porta

  • Dinamicamente aprende endereços MAC por porta

  • Limitação de endereços MAC por porta

  • Lista de permissão baseado em MAC por porta

Transmissão de dados

Redes ETHERNET simplificadas

industrial-switches_grafik_optimierte-ethernet-netzwerke_logische-trennung-des-netzwerkes_2000x1500.jpg

Desconexão de rede lógica

VLAN (por exemplo, por IEEE 802.1Q)

Segmentação em redes virtuais lógicas:

  • Limitação de transmissão

  • Melhoria de segurança

  • Priorização do fluxo de dados

  • Subdivisão de máquinas e redes de escritórios, por exemplo

industrial-switches_grafik_optimierte-ethernet-netzwerke_ip-basiertes-vlan_2000x1500.jpg

VLAN baseado em IP

  • Roteamento de pacotes de dados entre VLANs via endereço IP

  • Comunicação de um participante a dois ou mais VLANs

  • Conexão econômica de redes a roteadores de nível superior

  • Priorização de pacotes de dados via endereço IP

industrial-switches_grafik_optimierte_ethernet-netzwerke_mac-basiertes-vlan_2000x1500.jpg

VLAN baseado em MAC

  • Atribuição de pacotes de dados a uma VLAN via endereço MAC

  • Priorização de pacotes de dados via endereço MAC

Desempenho

Redes ETHERNET simplificadas

industrial-switches_grafik_performance_linkaggregation_2000x1500.jpg

Otimização da rede

Agregação de LINK LACP

Fundir várias conexões de dados em um único link lógico:

  • Aumentar a taxa de transmissão

  • Link redundância

industrial-switches_grafik_performance_qos_2000x1500.jpg

Priorização e Limitação de Tráfego

  • Transferência mais rápida de pacotes de dados importantes através do switch

  • Prioriozação de pacotes de dados por IEEE 802.1 Q

  • Limitação da largura de banda ou número de pacotes por unidade de tempo por porta

  • Aumento da qualidade de transmissão de dados

industrial-switches_grafik_performance_storm-control_2000x1500.jpg

Dominando o tráfego de dados

  • Parar as tempestades de transmissão

  • Garantindo a disponibilidade da rede

  • Limitação dos fluxos de dados transmitidos e multicast (pacotes/tempo)

Seu contato na WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: