MM-42340_website-update_integration_video-module-and-new-picture_2000x2000.png

Monitorar e Configurar Redes Intuitivamente

ETHERNET é uma peça crítica da infra-estrutura de comunicação dentro da automação industrial e predial. Entretanto, a implementação, comissionamento e manutenção das instalações da ETHERNET raramente é feita por especialistas em TI. A fim de garantir uma instalação confiável e robusta, alta disponibilidade e alta segurança, a WAGO oferece agora switches gerenciáveis lean. Os novos switches complementam a linha de soluções de infraestrutura de rede da WAGO com novas funções - particularmente para diagnósticos de rede.

Instalação, Comissionamento e Diagnóstico

Gerenciamento baseado na Web sem conhecimentos extensos de TI

Clara usabilidade

A WAGO colocou uma grande ênfase na criação de uma interface intuitiva e fácil de usar. O gerenciamento baseado na Web permite que a instalação, comissionamento e diagnóstico sejam realizados sem um amplo conhecimento de TI. Os usuários digitam o endereço IP do switch em um navegador padrão e depois acessam diretamente o painel de diagnóstico ou a visualização da rede (mapa de topologia).

As páginas de diagnóstico dos switches gerenciáveis lean permitem a rápida solução de problemas do sistema. O status da conexão individual é claramente indicado pelas luzes verde, amarela e vermelha. Uma visão detalhada do status das conexões individuais é exibida quando o mouse paira sobre uma conexão. Em uma nova janela, o usuário pode então ver a largura de banda, a carga e quaisquer erros de transmissão.

Clique para se registrar

Clicando duas vezes no switch, você pode acessar o painel de diagnóstico. Durante o comissionamento, é possível fazer uma simples introdução dos assinantes individuais da rede. Assim que uma conexão física é estabelecida em uma porta, clicar no botão "Teach-in" registra os assinantes. A identificação é feita via LLDP ou pelos endereços MAC dos dispositivos conectados. Se um conector no switch for desligado, a porta é mostrada em vermelho no painel de diagnóstico.

FÁCIL DIAGNÓSTICO, SEGURANÇA CIBERNÉTICA E DISPONIBILIDADE

Detectar rapidamente as conexões soltas

Outra função fácil de usar dentro do painel de diagnóstico é o recurso de conexão frouxa. Uma função de "estatísticas de queda de porta" registra todos os erros de transmissão para cada porta para permitir localizar e corrigir rapidamente quaisquer conexões soltas resultantes de conectores defeituosos, por exemplo.

Aumente a segurança cibernética

A conectividade trás uma grande preocupação para segurança cibernética, por isso o uso de Firewalls e segmentação de redes por VLAN se tornou premícia mesmo em instalações industriais não conectadas à internet.

Aumento de disponibilidade da rede

Com a digitalização como uma estratégia de negócio a alta disponibilidade das redes se tornou um fator crítico para as empresas. Através de configurações de anel, otimizações de tráfego e hardware robusto para um ambiente industrial, os Switches Lean WAGO contribuem para o seu negócio.

Disponibilidade

Através da Redundância da Fonte de Alimentação

Robusto e Confiável

Tanto o hardware quanto o conceito operacional dos novos switches se adaptam prontamente a qualquer exigência de automação e tecnologia predial. Além de seu design compacto e fácil de usar, estes switches para montagem em trilho DIN também apresentam uma faixa de temperatura estendida de -40 C a +60 C. Além disso, uma fonte de alimentação redundante garante ainda mais tempo de atividade. Todas as carcaças contém um código QR contendo um Link para um manual de operação e à folha de dados. Este Link também fornece acesso com um clique aos serviços de suporte.

Visão geral das características

Segurança

Segmentação de rede por IEEE802.1Q, autenticação dos participantes da rede por IEEE802.1X, funções de firewall usando lista de controle de acesso/controle de serviço, segurança de porta

Disponibilidade

Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) para redes de malha e anel, ETHERNET Ring Protection Switching (ERPS) para até dois anéis por switch, detecção de laço e controle de storm em cada porta

Configuração/Diagnósticos/
Manutenção

Espelhamento de portas, registros Modbus®, SNMP v3, eventos de captura de SNMP, de alarme, estatísticas de portas, backup e restauração, log do sistema, servidor syslog, interface de linha de comando com SSH/Telnet

Desempenho

Taxas de transmissão de até 1000 Mbit/s

Rápida transmissão de dados

Os switches estão disponíveis com 8 ou 16 portas com capacidade de transmissão de até 1000 Mbit/s. Também disponível com dois slots SFP extras (100/1000 Mbit/s). Uma versão Power over Ethernet fornece dispositivos PoE conectados com 24 VDC, o que é típico para painéis de controle. A potência de saída de cada porta PoE pode ser de até 30 W.

Seu contato na WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: