Linha TOPJOB® S de bornes sensores/atuadores da WAGO
Os bornes sensores e atuadores TOPJOB® S permitem que diversos sensores sejam empacotados no menor espaço possível, usando apenas 3,5 mm por sensor. Esses bornes são perfeitamente adaptados para as bitolas de condutores (0,34 a 0,75 mm⊃2;) normalmente usadas para sensores e atuadores. Como membros da família de bornes TOPJOB® S para montagem em trilho, os novos bornes sensores/atuadores oferecem muitas vantagens: a tecnologia CAGE CLAMP® integrada da WAGO, oferece a rápida terminação de condutores – mesmo nas condições ambientais mais difíceis. A gama de jumpers multifuncionais TOPJOB® S é a base para a flexibilidade líder da indústria e oferece a solução certa para qualquer tarefa de jumpeamento. Por exemplo, um número ilimitado de bornes pode ser interligado em ponte, usando as réguas de jumper tipo encaixe. Fitas de identificação multi-line contínuas permitem que todos os bornes TOPJOB® S montados em trilho, sejam identificados no menor tempo possível.