MM-33493_website-update_teaser_installationsetagenklemmen_2000x1125_

Distribuição predial profissional com a linha de Bornes para montagem em trilhos TOPJOB® S

Com a linha de Bornes para montagem em trilhos TOPJOB

®

S aliada a confiável tecnologia Push-in CAGE CLAMP

®

você está preparado para futuras instalações, mesmo à medida que os requisitos de construção evoluem e se tornem mais rigorosos. Para os Bornes Seccionáveis, você pode escolher entre a variante com separação interna e separação da barra de distribuição.

Vantagens para você:

  • Conecte um circuito de construção monofásico na largura de um Borne

  • Instale de maneira rápida e permanente simplesmente inserindo os condutores sólidos na tecnologia Push-in CAGE CLAMP®

  • Plugue de teste com diâmetro de 2mm para testes diretos

  • A variação de Bornes certa para qualquer aplicação predial

  • Opções de uso: Selecione entre a entrada padrão ou a variante de botão, ou escolha o híbrido (ambos métodos de acionamento em um Borne)

Novo produto

A nova Solução Híbrida

A WAGO tem expandido seu leque de Bornes TOPJOB® S de instalações em diversos andares e agora oferece uma variação com a conveniente tecnologia por botão. Além de poder escolher entre manusear com entrada padrão ou com botão, o Borne também possuí o modelo híbrido, que incorpora ambas as opções.

Assista o vídeo para aprenda mais sobre nosso novo produto.

Aplicações fáceis para planejamentos avançados e aplicações prediais

Localizador de produtos para placas de distribuição em edifícios

O novo produto gratuito da WAGO para Bornes de instalações em diversos andares permite que você defina os parâmetros com apenas alguns clicks do mouse e da a praticidade da pré-seleção automática do Borne que melhor se encaixar no seu painel de distribuição predial. Transferir configurações completas para configurador do smartDESIGNER da WAGO via interface é muito simples. Isto torna o planejamento do painel de distribuição e a adaptação para sua aplicação mais fácil.

Apresentação de produto

Bornes de instalação montados em trilho TOPJOB® S

Sua solução para Instalações Prediais

Borne Seccionável com elo seccionável deslizante Link ou barra de distribuição N

MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_WAGO6483_2000x1125.jpg

Configuração de circuitos com barra de distribuição N

A Série de Bornes WAGO para instalação em diversos andares 2x03 e 2x05 com elos seccionáveis, são designados para Bornes seccionáveis N utilizando a Barra de distribuição N. A Barra de distribuição N pode ser conectada de forma automática e permanente ao barramento simplesmente apertando o elo seccionável deslizante sem parafusos. Disponível com diversas variações, estes Bornes cobrem praticamente todas as aplicações e se adequam a instalações elétricas de grandes grupos em edifício.

MM-20032_GWA_IEK_Series_2203_2205_WAGO6496_2000x1125.jpg

Para circuitos sem a Barra de distribuição N

Bornes de instalação em diversos andares 2x03 com separação interna são designados para circuitos sem a barra de distribuição. Disponível em diferentes variações, esses Bornes são ideais para conexões de pequenos grupos de circuitos e instalações com potencial múltiplo de falha em solo.

Apenas a conexão que você precisa

Altamente flexível

Com até três opções para escolha: Padrão, botão ou híbrido.

Grande Clareza

Poupe seu tempo e dinheiro com nosso sistema de etiquetas e identifique seus Bornes com até três linhas.

Segurança Absoluta

Para desconexão segura dos circuitos prediais sem desconectar o condutor neutro: realizar medições de resistência de isolamento com o Borne Seccionável.

Produtos compatíveis adicionais

Adaptador de plugue de teste N/L; para bornes de instalação multi-nível 2003-6641 e 2003-6640; para slot de teste vertical; 2 polos; cinza
Item n.º 2003-499

Adaptador de plugue de teste N/L; para bornes de instalação multi-nível 2003-6641 e 2003-6640; para slot de teste vertical; 2 polos; cinza

Adaptador de plugue de teste N; para bornes de instalação multi-nível 2003-6641 e 2003-6640; para slot de teste vertical; 1 polos; cinza
Item n.º 2003-500

Adaptador de plugue de teste N; para bornes de instalação multi-nível 2003-6641 e 2003-6640; para slot de teste vertical; 1 polos; cinza

Plugue com fusível duplo; para fusível miniatura 5 x 20 mm; sem indicação de fusível queimado; 10,4 mm de largura; cinza
Item n.º 2003-911

Plugue com fusível duplo; para fusível miniatura 5 x 20 mm; sem indicação de fusível queimado; 10,4 mm de largura; cinza

Plugue com fusível duplo; para fusível miniatura 5 x 20 mm; com lâmpada indicadora; 230 V; 10,4 mm de largura; cinza
Item n.º 2003-911/1000-923

Plugue com fusível duplo; para fusível miniatura 5 x 20 mm; com lâmpada indicadora; 230 V; 10,4 mm de largura; cinza

Barra de distribuição; estanhado; 1000 mm de comp.; Cu 10 mm x 3 mm; branco
Item n.º 210-133

Barra de distribuição; estanhado; 1000 mm de comp.; Cu 10 mm x 3 mm; branco

Suporte para barras de distribuição; com função terminal e placa separadora destacável; para trilho DIN 35; 7,5 mm de espessura; azul
Item n.º 2009-305

Suporte para barras de distribuição; com função terminal e placa separadora destacável; para trilho DIN 35; 7,5 mm de espessura; azul

Aplicações para clientes

Os Bornes para montagem em trilhos TOPJOB® S da WAGO oferecem um sistema de bornes montados em trilhos de ponta a ponta que cobre todas as suas bases, desde o fornecimento de energia até a distribuição. Com sua ampla gama de características, eles são a interface ideal para edifício seguros, Com sua ampla gama de características, eles são a interface ideal para edifícios seguros e de última geração de última geração. Um exemplo perfeito: a sede da Fundação Joachim Herz em Hamburgo.

Para as instalações elétricas em seu quadro de distribuição de energia, o renomado fabricante de casas pré-fabricadas em madeira HUF HAUS, com o fornecedor exclusivo de tecnologia de construção JB Electro, conta com os Bornes de instalação da WAGO com separação de condutores neutros.

Sua pessoa de contato na WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: