initiatoren-und-aktorenklemmen_2000x2000px.jpg

Bornes para sensores e atuadores TOPJOB® S

para o confiável Push-in CAGE CLAMP®

Os bornes para sensores e atuadores TOPJOB® S são ideais para a fiação de sistemas de controle de máquinas modernos. O pequeno espaçamento entre os bornes, os tornam ideais para caixas compactas dentro de um sistema descentralizado e também para a instalação centralizada no painel de controle.

  • Use diversos sensores no menor espaço possível, usando apenas 3,5 mm por sensor (0,138 polegadas) no trilho DIN

  • Possibilidade de jumpeamento com jumpers padrão sem limitação de polos

  • Jumpers codificados com cores simplificam a atribuição de potencial

  • Identificação clara, graças a fitas de identificação multi-line que não cobrem a fenda do jumper

  • Fácil leitura de qualquer ângulo, graças a identificação na parte superior e lateral da régua de bornes

  • Fácil visualização: LEDs, jumpers e identificadores sempre visíveis – mesmo quando a fiação já está colocada

Benefits

Vantagens

Máxima densidade de sinal

Dois em um

  • Empacote vários sensores no menor espaço possível usando apenas 3,5 mm por sensor

  • Adequado para pequenas caixas de terminais dentro da periferia descentralizada de um sistema, bem como para instalação centralizada no painel de controle

ini-aki-lp-anwendungen-signaldichte-detail.jpg

Os bornes sensores/atuadores apresentam vários níveis de potencial e um nível de sinal. Os níveis de potencial são para alimentação e, se necessário, aterramento ou blindagem do sensor; o nível do sinal serve para comutar a transmissão do sinal dos sensores ou para os atuadores.

Uma caixa de bornes acomoda dois terminais de potencial interconectados com espaçamento duplo nos níveis inferiores e duas vias de sinal independentes com espaçamento único de 3,5 mm nos níveis superiores.

Níveis potenciais:

  • O fornecimento de energia e, se necessário, o aterramento do sensor ou a blindagem dos sensores / atuadores são realizados nos níveis de potencial

  • Duas conexões por pontes de barra de corrente possíveis sem limitação de número de pólo

Níveis de sinais:

  • O nível de sinal transmite sinais de comutação de dois sensores ou para os atuadores, separadamente por bornes - em um único alojamento

Variedade de jumpers multifuncionais

Com todas as opções cobertas:

  • Comum com jumpers padrão - sem limitação de número de pólo

  • Jumpers codificados com cores simplificam a atribuição de potencial

Níveis de potencial comum

Nos níveis de potencial, jumpers padrão podem ser usados ​​para comum sem limitação de número de pólo. Cada borne tem duas unidades de fixação conectadas e, portanto, dois slots de jumper conectados. Isso permite que qualquer número de bornes seja comum em apenas um slot de jumper usando jumpers com números de pólos pares.

Nível de sinal comm

Dois slots de jumper estão disponíveis no nível do sinal para serem compartilhados com os jumpers padrão. Este nível apresenta duas vias de sinal independentes. As versões de bornes com um LED têm apenas um slot de jumper aberto para teste ou compartilhamento.

Terra interligado

Para bornes de sensor/atuador sem conexão de aterramento ao trilho DIN, a conexão de aterramento também pode ser realizada de forma econômica, comunicando ao borne com um pé de aterramento (por exemplo, através do borne de alimentação).

Fonte de alimentação

Os bornes de alimentação laranja com o mesmo perfil podem ser colocados em qualquer lugar dentro de uma montagem. Estão disponíveis seções transversais de até 4 mm2. A fonte de alimentação pode ser realizada por meio de alimentação central ou configuração de alimentação de anel.

topjpbs_s_sm_ur_TOPJOBS_2000_5xxx_002_xx_2000_1125.jpg

O mais rápido sistema de identificação

Mantenha seus custos sob controle:

  • Identificação clara graças às tiras de marcação de várias linhas que não cobrirão o slot do jumper

  • Fácil leitura de qualquer ângulo, graças a identificação na parte superior e lateral da régua de bornes

Beschriftungsstreifen.jpg

Marking Strip

Os bornes de sensores/atuadores TOPJOB® S podem ser marcados de várias maneiras. As tiras de identificação (2009-110) oferecem a possibilidade mais rápida e fácil. A identificação multilinha simplifica a identificação da função de um borne, permitindo que sinais individuais e grupos sejam marcados simultaneamente.

WMB-Beschriftungsschilder.jpg

Identificadores WMB

A marcação com identificadores WMB (3,5 mm) também é possível. Eles estão disponíveis como identificadores WMB Inline em uma bobina (2009-113) e como cartões identificadores WMB (793-35xx).

Beschriftungsebenen.jpg

Níveis de identificadores

Os bornes sensores/atuadores TOPJOB® S podem ser identificados na parte superior e na lateral sem cobrir o slot do jumper.

Beschriftungsadapter.jpg

Suporte para identificação

Um suporte de identificador giratório (2000-121) pode ser encaixado como um retrofit para níveis de marcação adicionais.

ini-aki-lp-anwendungen-detail-zuordnung_neu.jpg

Identificação em visualização simples

Mantenha a segurança em vista:

  • LEDs, jumpers e identificadores sempre visíveis – mesmo quando a fiação já está colocada.

  • O design simplificado do borne fornece uma visão geral rápida da fiação e um layout de controle simplificado

Os bornes de sensores/atuadores TOPJOB® S fornecem uma visão geral rápida - mesmo quando conectados. Tanto um LED central, como também o comum e a identificação no nível do sinal, informam rapidamente o que você precisa saber.

O design simplificado do borne, bem como as entradas de condutores e jumpers coloridos fornecem uma visão geral rápida da fiação e um layout de controle simplificado. LEDs, jumpers e identificadores sempre visíveis – mesmo quando a fiação já está colocada.

Bornes TOPJOB® S Sensor e Atuador com nível de sinal plugável

Série 2020 – Pela primeira vez, a fiação do sensor/atuador pode ser conectada entre a caixa de bornes e o gabinete de controle graças às mais novas adições da família de borne TOPJOB® S da WAGO. Tanto a fonte de alimentação quanto todos os caminhos de sinal podem ser combinados em um único conector plugável em uma caixa de terminais. Os sistemas podem ser modularizados por meio de conectores pré-montados.

landingpage_TOPJOBS_p_ur_2000_5311_000_xx_2000x1125.jpg

Série 2000 de Bornes Sensores/Atuadores com 3 condutores

Série 2000 de Bornes Sensores com 4 condutores

landingpage_TOPJOBS_p_ur_2020_5311_000_xx_2000x1125.jpg

Série 2000 de Bornes sensores com 4 condutores, nível de sinal conectável

landingpage_TOPJOBS_p_2020_5417_000_xx_2000x1125.jpg

Série 2020 de Bornes sensores com 4 condutores, nível de sinal conectável

Sua pessoa de contato na WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: