conector_emenda_wago_outraslinhas_2000x2000.jpg

Conector de EmendaOutras Linhas

Os conectores de emenda da WAGO foram desenvolvidos para garantir a máxima qualidade nas conexões elétricas e simplificar todo o processo de instalação.
Contamos com um amplo portfólio para atender as mais diversas aplicações.

Vantagens:

  • Livres de manutenção.

  • Conectam e isolam ao mesmo tempo.

  • Para todos os tipos de fios e cabos.

Aplicações

Projetado para atender as suas necessidades!

Informações Técnicas

Conectores de emenda para as mais diversas aplicações!

conector_emenda_773.jpg

Linha 773

Condutor rígido: 0,75 - 2,5mm2

Tensão máxima de operação: 400V

Intensidade de corrente elétrica: 24A*

Grau de proteção: IP 20

conector_emenda_862.jpg

Linha 862

Condutores:

Flexível e Rígido 0,5 - 4,0mm2


Tensão máxima de operação: 500V

Intensidade de corrente elétrica: 32A

Grau de proteção: IP 20

conector_emenda_873.jpg

Linha 873

Condutor rígido: 0,75 - 2,5mm2

Tensão máxima de operação: 600V

Intensidade de corrente elétrica: 6A

Grau de proteção: IP 20

conector_emenda_243.jpg

Linha 243

Condutor rígido: 0,6 - 0,8mm2

Tensão máxima de operação: 100V

Intensidade de corrente elétrica: 6A

Grau de proteção: IP 20

conector_emenda_294.jpg

Linha 294

Condutores:

Flexível e Rígido: 0,5 - 2,5mm2


Tensão máxima de operação: 500V

Intensidade de corrente elétrica: 24A

Grau de proteção: IP 20

Ficou com alguma dúvida

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Opções que podem te ajudar: