Smart Printer WAGO

Economize tempo e dinheiro com a Smart Printer

A Smart Printer WAGO é uma solução versátil para todas as necessidades de identificação de painéis de controle, otimizando a eficiência enquanto reduz tempo e custos. Como?Intervalos ampliados entre as alterações na faixa maximizam a eficiência da impressão, enquanto a impressora e a mídia de identificação permanecem econômicas.

O kit inicial (item nº 258-5107) inclui a impressora, mídia de identificação, acessórios e o software de identificação WAGO Smart Script. A Smart Printer e o software podem ser conectados através de uma interface USB ou ETHERNET para facilitar a configuração.

O cortador está disponível como um acessório para cortar automaticamente o material contínuo. Um estojo de transporte pode ser comprado separadamente para facilitar o transporte para locais de construção ou outros locais. Impressoras adicionais também estão disponíveis para reduzir ainda mais o tempo gasto na comutação de materiais.

Impressora Smart Printer WAGO

A nova Smart Printer está aqui, trazendo diversas inovações:

Apresentando um design novíssimo e uma potente placa-mãe Linux®, a Smart Printer oferece um melhor desempenho, tornando-a ideal para aplicações em workshops e em estaleiros de construção.

Sem mais limitações de comprimento - até mesmo os trabalhos de identificação mais complexos podem agora ser manuseados facilmente.

Conectividade aprimorada: com um dongle prático, a Smart Printer agora suporta Bluetooth® para o máximo de flexibilidade.

Visão geral de produtos

Impressora por termotransferência; Smart Printer; p/ completa identificação de gabinetes de controle; Starterkit; Com material de identificação
Item n.º 258-5107

Impressora por termotransferência; Smart Printer; p/ completa identificação de gabinetes de controle; Starterkit; Com material de identificação

Cortador; para Smart Printer; para faixas de identificação, identificadores de equipamentos, identificadores de condutores e cabos; Durável; Alta precisão
Item n.º 258-5030

Cortador; para Smart Printer; para faixas de identificação, identificadores de equipamentos, identificadores de condutores e cabos; Durável; Alta precisão

Saco de ferramentas; Vazio; compatível com L-BOXX® 102; Capacidade: 24kg
Item n.º 206-3010

Saco de ferramentas; Vazio; compatível com L-BOXX® 102; Capacidade: 24kg

Fita de impressora por termotransferência; para Smart Printer; preto
Item n.º 258-5005

Fita de impressora por termotransferência; para Smart Printer; preto

Impressora por termotransferência; Smart Printer; p/ completa identificação de gabinetes de controle; Kit Básico; Sem material de identificação
Item n.º 258-5108

Impressora por termotransferência; Smart Printer; p/ completa identificação de gabinetes de controle; Kit Básico; Sem material de identificação

Impressora por termotransferência; Smart Printer; p/ completa identificação de gabinetes de controle; Starter kit móvel; Sem material de identificação
Item n.º 258-5100

Impressora por termotransferência; Smart Printer; p/ completa identificação de gabinetes de controle; Starter kit móvel; Sem material de identificação

Rolete; para Smart Printer; para faixas de identificação, identificadores de dispositivos e equipamentos, identificadores de condutores e cabos
Item n.º 258-5006

Rolete; para Smart Printer; para faixas de identificação, identificadores de dispositivos e equipamentos, identificadores de condutores e cabos

Rolete; para Smart Printer; para WMB Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 dispositivo de esmerilhamento
Item n.º 258-5007

Rolete; para Smart Printer; para WMB Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 dispositivo de esmerilhamento

Tudo na bobina

A WAGO oferece a mídia de identificação certa para todas as tarefas do painel de controle - seja identificação de borne, identificação de cabo e condutor ou identificação de dispositivo. A impressora por termotransferência Smart Printer pode ser usada para imprimi-las rápida e facilmente através do software Smart Script.

Software de identificação Smart Script da WAGO

O software de identificação perfeito para a criação e impressão de soluções de identificação personalizadas!
A impressora por termotransferência Smart Printer da WAGO, em combinação com o software de identificação, forma uma solução eficiente e económica para a identificação de componentes individuais como bornes, etiquetas, placas de tipo e identificadores de condutores, bem como caixas de distribuição e painéis de controle completos.

MM-490280-3D-Image-Marking-Key-Visual-2023-01-02-C1-2000x1500 (1).jpg

Marcação para uma maior clareza no Gabinete de Controle

A marcação para painel de controle é fácil com a nova Smart Printer WAGO: Dependendo de como você trabalha, existe a opção de imprimir marcações em uma grande variedade de sistemas (com uma ferramenta padrão CAE, o Configurador de Design Inteligente da WAGO e o Software de Marcação Inteligente de Script).

Ficou com alguma dúvida

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: