News

Next-Generation Reliability with 66% Space Savings: WAGO's Electronic Circuit Breakers (ECBs)

The new, adjustable ECB from WAGO (787-2861/0108-0020) is optimally suited for secondary fusing with its wide array of functions. It trips at even a low surge current, making it possible to use a cost-effective basic network device – triggering occurs after just 4 ms in the event of a hard short-circuit. The module's high switch-on capacity also ensures smooth run-up of large capacitive loads.

Your benefits:

  • Adjustable digital signal output with 7 different setting options

  • Just 6 mm wide

  • 24 VDC/adjustable nominal current from 1 to 8 A in 1 A steps

  • Switch-on capacity: >50,000 µF

  • Wide ambient temperature range: −25 … +70°C (−13 … +158°F)



Graças a uma entrada digital o novo disjuntor eletrônico é adequado como relé eletrônico, permitindo a redefinição e ligar/desligar diretamente no módulo, ou remotamente por meio do sinal de entrada digital. A saída de sinal ajustável, por outro lado, pode ser configurada para o monitoramento de circuito, sem a necessidade de um módulo de monitoramento de circuito adicional. Ele também pode ser desligado por meio de um relé externo, para oferecer o isolamento elétrico, com esse sendo ativado pela saída de sinal. Graças a essas opções de configuração para a saída de sinal e a possibilidade para ajustar a corrente nominal para dispositivos de 1 a 8 A em etapas de 1 A, o novo disjuntor eletrônico oferece uma diversidade de aplicações universal. As aplicações incluem fabricantes de máquinas e equipamentos que usam frequentemente os disjuntores eletrônicos em seus sistemas, para neutralizar um erro de aterramento no circuito de controle dentro de um período de tempo definido, de acordo com a EN 60204. Os disjuntores eletrônicos são escolhidos no lugar de fusíveis de segurança para a proteção de equipamentos, devido ao seu alto nível de precisão. Além disso, os disjuntores eletrônicos da WAGO podem ser usados de forma confiável e flexível em temperaturas operacionais ambientes variando entre −25°C a +70°C – mesmo sob condições extremas.

Maximize espaço no painel de controle:

Com apenas 6 mm de largura, o novo disjuntor eletrônico de um canal é aproximadamente 66% menor do que os disjuntores eletrônicos padrão, economizando espaço no painel de controle. Os novos disjuntores eletrônicos são modulares e permitem a tensão de entrada direta com o mínimo de fiação, enquanto simplificam a conexão da tensão de entrada com as unidades JUMPFLEX® das linhas 857 e 2857. Entradas e saídas de sinais podem também ser combinadas em sinais de soma pelo uso de jumpers.

Stromversorung_2000x1500.jpg

Efficient Power Supplies

A consistent supply voltage anytime and anywhere, in a huge range of applications – that’s what makes WAGO’s power supplies so successful!

Ficou com alguma dúvida

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Central de Atendimento

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: