Notícias

Configuração intuitiva. A linha JUMPFLEX® de condicionadores de sinal

Com apenas 6 mm de largura, a linha JUMPFLEX® 857 define novos padrões para condicionadores de sinal. Os módulos oferecem inúmeros destaques e apresentam um perfil comum, permitindo que os mesmos jumpers de encaixe flexíveis sejam usados em toda a linha JUMPFLEX®. Com seus novos Condicionadores de sinal JUMPFLEX® a WAGO continua a expandir seu portfólio, oferecendo as melhores soluções aos seus clientes de uma única fonte.

Visão geral de suas vantagens:

  • Diversas opções de configuração fáceis de usar

  • Variação de temperatura entre −40 e +70°C

  • Isolamento seguro em 3 vias com tensão de teste de 3 kV, de acordo com a EN 61010-1

  • Com apenas 6 mm (0,24 pol.) de largura

  • Identificação com as fitas WMB + TOPJOB® S

Condicionador de sinal de tensão, 857-560

  • Detecta tensões DC e AC de até 300 VAC/DC

  • O método de medição pode ser comutado entre a medição de valor efetivo (RMS) ou de valor médio aritmético

  • A saída de sinal digital (DO) reage a limites da faixa de medição livremente configurável

  • Tensão de alimentação com opção de jumpeamento

Condicionador de sinal de potência, 857-569

  • Medição de tensão e corrente paralelas, conversão em potência e saída como sinal padrão analógico

  • Análise de desempenho para uma fase

  • O processamento do valor medido pode ser alternado entre o valor RMS ou valor médio aritmético e entre a potência efetiva, aparente, reativa e o ângulo de fase.

  • Saída de sinal digital (DO)

Visão geral de produtos

Amplificador de isolamento; Sinal de entrada de corrente e tensão bipolar; Sinal de saída de corrente e de tensão bipolar; Saída digital; Alimentação 24 VDC; 12,5 mm de largura do módulo
Item n.º 2857-401

Amplificador de isolamento; Sinal de entrada de corrente e tensão bipolar; Sinal de saída de corrente e de tensão bipolar; Saída digital; Alimentação 24 VDC; 12,5 mm de largura do módulo

Comutadores de valores limites; Sensores RTD; 1 contato aberto; Saída digital; Configuração via software; Alimentação 24 VDC; 12,5 mm de largura do módulo
Item n.º 2857-533

Comutadores de valores limites; Sensores RTD; 1 contato aberto; Saída digital; Configuração via software; Alimentação 24 VDC; 12,5 mm de largura do módulo

Comutadores de valores limites; Termoacopladores; 1 contato aberto; Saída digital; Configuração via software; Alimentação 24 VDC; 12,5 mm de largura do módulo
Item n.º 2857-534

Comutadores de valores limites; Termoacopladores; 1 contato aberto; Saída digital; Configuração via software; Alimentação 24 VDC; 12,5 mm de largura do módulo

Condicionador de sinal de corrente; Sinal de entrada de corrente; Sinal de saída corrente e tensão; Saída digital e relé; Configuração via software; Alimentação 24 VDC; 22,5 mm de largura do módulo
Item n.º 2857-550

Condicionador de sinal de corrente; Sinal de entrada de corrente; Sinal de saída corrente e tensão; Saída digital e relé; Configuração via software; Alimentação 24 VDC; 22,5 mm de largura do módulo

Os novos Condicionadores de sinal JUMPFLEX® da linha 857 da WAGO são totalmente intuitivos e fáceis de configurar, usando DIP switches ou software de configuração de interface. Eles também oferecem um isolamento de 3 vias com tensão de teste de 3 kV e suporte a variação de temperatura entre −40 a +70°C. Além disso, eles podem ser facilmente identificados com fitas de identificação WMB e TOPJOB® S para organizar e identificar os componentes do painel de controle.

Visão geral dos novos Condicionadores JUMPFLEX® da WAGO

Divisor de sinal, 857-424

  • Divisão de sinal variável, graças a duas saídas de corrente/tensão configuráveis

  • Filtragem perfeita de variáveis de interferência, graças à frequência de limite comutável

  • Oferece um alto grau de segurança

  • Menor necessidade de fiação devido ao jumpeamento de tensão de alimentação

Condicionador de sinal de tensão, 857-560

  • Detecta tensões DC e AC de até 300 VAC/DC

  • O método de medição pode ser comutado entre a medição de valor efetivo (RMS) ou de valor médio aritmético

  • A saída de sinal digital (DO) reage a limites da faixa de medição livremente configurável

  • Tensão de alimentação com opção de jumpeamento

Condicionador de sinal de potência, 857-569

  • Medição de tensão e corrente paralelas, conversão em potência e saída como sinal padrão analógico

  • Análise de desempenho para uma fase

  • O processamento do valor medido pode ser alternado entre o valor RMS ou valor médio aritmético e entre a potência efetiva, aparente, reativa e o ângulo de fase.

  • Saída de sinal digital (DO)

Condicionador de sinal de temperatura RTD alimentado por loop, 857-815

  • Registra sensores e resistores Pt até 4,5 kOhm

  • Converte o sinal de temperatura em um sinal padrão analógico

  • Indica falhas por meio de detecção via sensor de quebra de fio/curto circuito

  • Alimentação por loop de saída – nenhuma tensão de alimentação adicional necessária

  • Tecnologia de conexão com 2, 3 e 4 fios

Bühnenbild_Trennverstärker Messumformer_2000x1125px.jpg

Condicionadores de sinal

Isolar, amplificar, filtrar e converter: Os condicionadores de sinal da WAGO lidam com um grande número de funções em várias áreas de aplicação e proporcionam uma transmissão de sinal segura e livre de erros - graças a uma ampla gama de aprovações para aplicações mundiais. O foco é na usabilidade e confiabilidade absoluta.

Ficou com alguma dúvida

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Central de Atendimento

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: