Notícias

Máxima segurança à máxima velocidade

A nova série EPSITRON® da WAGO de DJEs de canal único protege seus sistemas contra sobrecarga e curto-circuito de forma confiável. O fusível do lado secundário irá disparar mesmo no caso de uma sobrecorrente baixa que se enquadre nas condições EN 60204, tornando assim possível usar um dispositivo de rede básico de baixo custo. O desarme ocorre após 4ms no caso de um curto-circuito forte.

Seus benefícios

  • 24 VCC/em cinco versões para a corrente nominal de: 1 A (787-2861/100-0000), 2 A (787-2861/200-0000), 4 A (787-2861/400-0000), 6 A (787-2861/600-0000), 8 A (787-2861/800-0000)

  • Dispositivos codificados por cores de acordo com a corrente nominal

  • Um design extremamente fino e compacto

  • Capacitância: >50.000 µF

  • Ampla faixa de variação de temperatura ambiente: −25 … +70°C (−13 … +158°F)

  • Reinicialização, liga/desliga diretamente no módulo ou remotamente via sinal de entrada digital

  • A saída do sinal de desarme também pode ser combinada como um sinal de grupo para até 30 dispositivos

  • Aprovações: CE, UL 61010, UL 2367

Além disso, esses novos módulos têm apenas 6 mm (0,236 polegadas) de largura, tornando-os os Disjuntores Eletrônicos (DJEs) mais finos disponíveis atualmente. Eles são aproximadamente 66% menores do que os disjuntores termomagnéticos, para economizar ainda mais espaço, especialmente, quando usados em painéis de controle.

Os DJEs da WAGO permitem a ativação de cargas de alta capacidade, maiores que 50.000 microfarads, sem a necessidade de mais ações ou mudança da corrente nominal, ajudando a reduzir acionamentos falsos devido a correntes de partida.

Ampla e flexível gama de aplicações

Estes disjuntores eletrónicos podem ser utilizados numa ampla gama de aplicações e são ideais para a proteção no lado secundário em linhas longas ou com pequenas secções de cabo, nas quais os disjuntores miniatura e os fusíveis não atuam de forma fiável. Graças à entrada digital, os disjuntores eletrónicos da WAGO também podem ser utilizados como relés eletrónicos para ligar e desligar cargas remotamente. Os fabricantes de máquinas e equipamentos utilizam frequentemente os disjuntores eletrónicos para eliminar de forma fiável falhas à terra no circuito de controlo dentro do tempo definido pela norma EN 60204. Os disjuntores eletrónicos são frequentemente escolhidos em vez dos fusíveis de proteção devido ao seu elevado nível de precisão.

Além disso, os disjuntores eletrónicos podem ser utilizados de forma fiável e flexível em temperaturas ambiente de funcionamento entre −25 °C e +70 °C, mesmo em condições extremas.

Os novos disjuntores eletrónicos da WAGO são modulares e permitem a distribuição direta da tensão de entrada com uma cablagem mínima, simplificando simultaneamente a ligação da tensão de entrada aos equipamentos das séries WAGO 857 e 2857. As entradas e saídas de sinal também podem ser combinadas em sinais de grupo através da utilização de pontes (jumpers).

Stromversorung_2000x1500.jpg

Fontes de alimentação eficientes

Tensão de alimentação constante a qualquer momento − no mundo todo, na maior diversidade de aplicações. É isto que torna as fontes de alimentação WAGO um sucesso!

Ficou com alguma dúvida

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: