Notícias

Configuração, controle e monitoramento para um grande número de canais

MM-506048_3D_neues_Gruppenbild_ECBs_with_Communication_2000x1500

Disjuntores Eletrônicos WAGO (ECBs), agora com interface de comunicação

Seis novos produtos estão se juntando à seleção de Disjuntores Eletrônicos da WAGO. Nossos disjuntores eletrônicos de 4 e 8 canais em breve serão equipados com uma interface de comunicação. Esses dispositivos permitem uma escolha entre o protocolo IO-Link, Modbus RTU e Manchester para configuração, controle e monitoramento. A combinação deles com um controlador possibilita a leitura de valores de corrente, ajuste de limites de disparo, configuração de comportamento em faixas limitantes, definição de um pré-aviso individual e comutação e redefinição de canais individualmente. Por exemplo, se um valor atingir um limite pré-especificado, o fusível eletrônico pode sinalizar a carga limite e agir prontamente para oferecer uma redução controlada do consumo de corrente. No caso de sobrecarga ou curto-circuito, os circuitos afetados são interrompidos de forma rápida e confiável. Portanto, o uso ativo dos disjuntores eletrônicos aumenta significativamente a disponibilidade do sistema. Os Disjuntores Eletrônicos das linhas 3861, 3664 e 3668 da WAGO suportam todas as áreas da engenharia mecânica, nas indústrias de processo e fabricação e em prédios, bem como em elevadores e elevadores. Em ambas as versões de 4 e 8 canais, um design fino com 32 mm de largura facilita a substituição, não exigindo espaço adicional e permitindo um uso muito flexível. Os conectores plugáveis são protegidos contra erros de conexão, permitindo a pré-fiação e reduzindo significativamente o tempo de instalação.



Números dos itens:

0787-3664/0000-0080 4CH IO-Link

0787-3668/0000-0080 8CH IO-Link

0787-3664/0000-0060 4CH Modbus RTU

0787-3668/0000-0060 8CH Modbus RTU

0787-3664/0000-0050 4CH Manchester

0787-3668/0000-0050 8CH Manchester



Disponível

Q2/2024

Fale com nossos especialistas em automação

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Central de Atendimento

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: