News

Economical Power Supplies: ECO Power

Novas fontes de alimentação EPSITRON® ECO (787-2742 e 787-2744): a WAGO oferece uma linha de fontes de alimentação para montagem em trilho DIN para aplicações de 24 VDC.

Vantagens:

  • Design fino

  • Alta eficiência

  • Fiação rápida, sem ferramentas com terminação por inserção acionada por alavanca

  • Boa relação custo-benefício

Visão geral de produtos

Graças à tecnologia de terminação por inserção e acionada por alavanca, os novos modelos de fonte EPSITRON®ECO não apenas permitem conexões rápidas, sem necessidade de manutenção e ferramentas, mas também terminam bitolas de condutores grandes – mesmo aqueles com ponteiras. Além disso, essas fontes de alimentação ECO têm uma entrada trifásica que varia de 400 a 480 VAC e alimentação de 24 VDC de saída, a 20 A (787-2742) e 40 A (787-2744) – com uma tensão ajustável de até 28 VDC. Um contato DC OK também está disponível para o monitoramento de saída.

Stromversorung_2000x1500.jpg

Efficient Power Supplies

A consistent supply voltage anytime and anywhere, in a huge range of applications – that’s what makes WAGO’s power supplies so successful!

Ficou com alguma dúvida

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: