News

Like an Additional Power Supply Unit: DC/DC Converter

A nova geração de conversores CC/CC da WAGO (787-28xx) em uma carcaça de 6 mm é ideal quando somente uma fonte de alimentação será instalada no painel de controle e uma alimentação de tensão adicional é necessária.

Visão geral de produtos

A nova geração de conversores CC/CC da WAGO das linhas 787-28xx diferencia-se pelos inúmeros recursos melhorados, junto com uma relação ainda melhor de preço/desempenho. Esses dispositivos finos, com 6 mm, suprem confiavelmente pequenos consumidores. Eles podem ser jumpeados com ambos os condicionadores de sinal e relés JUMPFLEX® da linha 857 para alimentá-los quando somente uma fonte de 48 V é fornecida no painel de controle.

Ambas as aprovações UL e GL* permitem que os novos conversores CC/CC da WAGO sejam usados mundialmente para aplicações em todas as indústrias. Isto inclui fabricação de maquinário e instalações, construção naval, bem como a engenharia de tráfego, onde eles podem servir como uma fonte de alimentação adicional para economizar no painel de controle.

WAGO’s power supplies

Stromversorung_2000x1500.jpg

Efficient Power Supplies

A consistent supply voltage anytime and anywhere, in a huge range of applications – that’s what makes WAGO’s power supplies so successful!

Ficou com alguma dúvida

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: