Notícias

Economia2: Fontes de alimentação EPSITRON® ECO para todas as aplicações essenciais

A WAGO expande sua linha de Fontes de alimentação EPSITRON® ECO com modelos especiais que oferecem uma relação de preço/desempenho ainda maior. Graças à conformidade com a EN 60335, as novas Fontes de alimentação 787-17x2 estão disponíveis para diversas aplicações não industriais, dentro do escopo de "aparelhos domésticos padrão".

Vantagens:

  • O design compacto economiza espaço no painel de controle

  • Opções versáteis de montagem

  • As fontes de alimentação de modo comutado podem ser instaladas em painéis de controle e dispositivos

  • Comprovada tecnologia de conexão CAGE CLAMP®

  • Excelente relação preço-desempenho

Visão geral de produtos

As fontes de alimentação econômicas oferecem versatilidade com opções de montagem em trilho DIN-35 e por parafuso, tornando-as fáceis de instalar em painéis de controle e dispositivos muito compactos.

Além dos painéis de controle, as novas Fontes de alimentação ECO 787-17x2 estão prontas para diversas aplicações orientadas ao consumidor, dentro do escopo de "aparelhos domésticos padrão", graças à conformidade com a EN 60335. Isto permite que a WAGO introduza a tecnologia industrial, de forma econômica, a aplicações do dia a dia, como máquinas automáticas, máquinas de cartão, cafeteiras elétricas, bem como a sistemas de controle e ventilação).

Cada Fonte de alimentação ECO têm uma ampla variedade de entradas para tensões CA de 100 a 240 V e podem ser conectadas a redes elétricas no mundo todo. As fontes de alimentação compactas 787-17x2 oferecem tensões de saída nominal de 24 VCC e estão disponíveis modelos de 1,25–10 A.

Stromversorung_2000x1500.jpg

Fontes de alimentação eficientes

Tensão de alimentação constante a qualquer momento − no mundo todo, na maior diversidade de aplicações. É isto que torna as fontes de alimentação WAGO um sucesso!