MM-521960_3d_group_pictures_USV_01_01_C1_2000x1125.jpg

FONTES DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA (UPS)

Em situações de queda ou instabilidade de energia, as fontes de alimentação ininterruptas (UPS) da WAGO entram em ação para manter seus sistemas funcionando com segurança.
Elas garantem que processos críticos permaneçam em um estado seguro, evitando falhas indesejadas, paradas inesperadas ou perda de dados.O tempo de autonomia (buffer ou tempo de ponte) depende diretamente da carga conectada e deve ser definido na fase de projeto. Esse fator determina o tipo e a capacidade do elemento de armazenamento de energia utilizado (supercapacitores, baterias de lítio ou chumbo, por exemplo).Assim, a UPS da WAGO é projetada sob medida para equilibrar confiabilidade, desempenho e a real necessidade de cada aplicação.

UPS com armazenamento capacitivo (supercaps)

UPS com Armazenamento Capacitivo (Supercaps)

As UPS capacitivas da WAGO são ideais para aplicações críticas que exigem alta disponibilidade e resposta imediata. Graças ao uso de supercapacitores, oferecem operação confiável em sistemas industriais interconectados, assegurando energia estável mesmo em condições de alta demanda e com tempos de buffer curtos.

Benefícios:

  • Vida útil prolongada, sem necessidade de manutenção, mesmo em temperaturas extremas.

  • Resposta rápida, ideal para cobrir quedas de energia de curta a média duração (até 10,04 Wh).

  • Tensão de saída estável, assegurando operação confiável durante o backup, com ciclos de carga extremamente curtos.

UPS com armazenamento LiFePO4

UPS com Armazenamento LiFePO₄

As UPS WAGO com baterias de lítio-ferro-fosfato oferecem tempos de buffer ampliados de até 33 Wh, combinando alta densidade de energia com um design leve e compacto. Graças à excepcional durabilidade do ciclo, eliminam a necessidade de manutenção frequente ou substituições prematuras, garantindo operação confiável e custos mínimos ao longo da vida útil.

Benefícios:

  • Maior autonomia: períodos de fornecimento mais longos graças à elevada capacidade de energia (até 33 Wh).

  • Eficiência de espaço e peso: vantagem clara sobre tecnologias tradicionais de armazenamento.

  • Durabilidade superior: vida útil de pelo menos 10 anos e mais de 6.000 ciclos completos de carga e descarga, ideal para aplicações críticas de segurança.

UPS com carregador/controlador para baterias de chumbo-ácido

UPS com carregador/controlador para baterias de chumbo-ácido e puro.

A UPS WAGO com carregador integrado garante gestão inteligente da bateria, com monitoramento contínuo do estado e aviso antecipado de falhas ou fim de vida útil — sinalizado por LED frontal, contato de alarme ou via software USB-C. O controle de temperatura e o perfil otimizado de recarga asseguram tempos de carga reduzidos e maior durabilidade, mesmo em aplicações com baterias de alta capacidade.

Benefícios:

  • Monitoramento confiável, com aviso antecipado de substituição.

  • Recarga eficiente, com ciclos curtos mesmo para grandes baterias.

  • Maior vida útil, graças ao gerenciamento térmico e de carga avançado.

Módulos de bateria

Os módulos de bateria são a base de armazenamento de energia em um sistema UPS, garantindo operação confiável mesmo em falhas ou instabilidades da rede. Disponíveis em versões chumbo puro e AGM chumbo-ácido, oferecem capacidade escalável, operação em paralelo e gerenciamento inteligente para prolongar a vida útil e prever a necessidade de substituição.

Benefícios:

  • Operação paralela, ampliando o tempo de autonomia conforme a aplicação.

  • Sensor de temperatura integrado, para maior segurança e eficiência de carga.

  • Controle inteligente, capaz de estimar a vida útil restante da bateria.

Módulos de buffer capacitivos

Módulos de buffer capacitivos

Os módulos de buffer capacitivos WAGO garantem operação estável mesmo em condições críticas, fornecendo energia instantânea para partidas de motores, acionamento de fusíveis ou compensação de quedas de tensão curtas. Com design robusto e totalmente livre de manutenção, oferecem flexibilidade e segurança para sistemas industriais exigentes.

Benefícios:

  • Diodos integrados para desacoplamento de cargas com ou sem buffer.

  • Conexão CAGE CLAMP®, rápida e confiável, que economiza tempo na instalação.

  • Escalabilidade ilimitada, com possibilidade de múltiplas conexões em paralelo.

  • Limite de comutação ajustável, adaptável à aplicação.

  • Livre de manutenção, com longa vida útil mesmo em ciclos intensivos.

Todos os produtos

Descubra a completa variedade de fontes de alimentação ininterruptas da WAGO.

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

Central de Atendimento

Dúvidas Gerais

Additional service offerings: