MM-569251_3d_group_picture_Schutzgeraete_und_elektronik_01_01_C1_2000x2000.jpg

Proteção contra sobretensão e eletrônicos especiais

Os produtos de proteção contra sobretensão e eletrônicos especiais da WAGO oferecem diversos usos.

Módulos de interface com funções especiais oferecem o processamento e adaptação de sinais sem erros.

Nossas soluções de proteção contra sobretensão fornecem proteção confiável contra fusíveis de alta tensão para equipamentos e sistemas elétricos (e.g., Bornes de Varistor).

Visão geral do produto

Descubra nossos produtos de proteção contra sobretensão

Novo produto

Detecção de falha de aterramento

Aumento da Disponibilidade através de Manutenção Preventiva e Aprimorada

De acordo com a norma IEC 60204-1, devem ser tomadas medidas para reduzir a probabilidade de mal funcionamento devido a falhas de isolamento e falhas de aterramento em um circuito de controle. Uma opção comum é conectar 0 V ao potencial de aterramento no circuito de controle, em combinação com um fusível montante. Com o novo módulo de sinalização de resistência à terra (789-665), A WAGO oferece a possibilidade de detectar não apenas o aterramento do potencial 0V, mas também a subtração total e automática de uma resistência de isolamento não ajustável e desequilibrada entre +24 V ou 0 V da tensão de alimentação e do aterramento. Um contato integrado sem potencial pode ser usado para sinalizar o status Iso OK a um controlador, por exemplo, um CLP. Além disso, os LEDs no módulo indicam claramente ao operador a falha de isolamento. Em comparação com os bornes de desconexão de condutores de terra mecânicos, a manutenção é consideravelmente simplificada. A detecção precoce de falhas de terra iminentes permite uma melhor manutenção preventiva, garantindo maior tempo de funcionamento do sistema.

O módulo pode ser usado em circuitos de controle monofásicos aterrados e não aterrados, mas não atende aos requisitos para dispositivos de monitoramento de isolamento de acordo com a norma IEC 61557-8. Um interruptor de corrediça permite ao usuário selecionar o modo de operação do circuito de controle aterrado/não aterrado. Com o novo módulo de sinalização de resistência ao solo, é possível passar do antigo teste manual de uma falha no solo para um teste permanente da resistência do isolamento.

Vantagens:

  • Medição automatizada da resistência de isolamento

  • Detecção precoce de possíveis falhas de aterramento

  • Indicação de falha de isolamento através de LEDs e contato sem potencial

Nossa proteção contra sobretensão e produtos eletrônicos especiais

ueberspannungsschutz-und-sonderelektronik_2000x2000px.jpg

Proteção contra sobretensão

Os módulos de proteção contra sobretensão da WAGO protegem de forma confiável seus dispositivos e sistemas elétricos contra tensões excessivas para garantir o tempo de funcionamento do sistema.

Vantagens:

  • Proteja seu sistema contra sobretensão através dos módulos de proteção contra sobretensão da WAGO

  • Compacta, com design espaço-econômico

  • Controla custos operacionais evitando tempos de interrupção caros e não planejados

  • Evitar falhas de equipamento resultantes de sobretensão para alta confiabilidade operacional e tempo de operação do sistema

alle-produkte_uebespannungsschutz-sonderelektronik_2000x1125.jpg

Todos os produtos

Descubra todos os produtos de proteção contra surtos e produtos eletrônicos especiais.

Sua pessoa de contato na WAGO

kontaktmodul_kundenservice_zentrale_300x300_1

BR Contact

Dúvidas Gerais

Dowiedz się więcej: