Soquetes com relé de comutação miniatura (Linha 788)
Os soquetes de relés da linha 788 da WAGO são ideais para aplicações de comutação na automação industrial e de processos. Esses módulos podem ser usados com dois canais ou para a comutação confiável de cargas mais altas (como cargas de lâmpadas) de até 16 A.
Vantagens:
Substituição rápida e fácil após uma falha
Design compacto: apenas 15 mm de largura
Jumpeamento no lado do controle e no lado da carga
Conexão sem ferramentas por meio d Push-in CAGE CLAMP®